【特長】・フルフロー設計。 エアツール、機械の性能を最大限に引き出しま...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
使用流体 | 圧縮空気 |
---|---|
使用温度範囲 | -5~+60℃ |
最高使用圧力 | 1.5MPa |
Part NO. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
(1) | ボディ | 末尾無記号:アルミニウム 末尾-B:黄銅、ニッケルめっき |
(2) | バルブ | 黄銅、ニッケルめっき |
(3) | パッキンガイド | 黄銅 |
(4) | プラグガイド | 黄銅、ニッケルめっき |
(5) | スリーブ | 鋼鉄、ニッケルめっき |
(6) | レバー | ステンレス |
(7) | 小ねじ | 鋼鉄、ニッケルめっき |
(8) | グリップ | ウレタン |
(9) | パッキン | ウレタン |
(10) | ボール | 鋼鉄 |
(11) | ストップリング | ステンレス |
(12) | スプリング | ステンレス |
(13) | Oリング | ニトリルゴム |
(14) | アダプター | ホースタイプ:アルミニウム ねじタイプ:黄銅、ニッケルめっき |
(15) | ナット | アルミニウム |
(16) | ストッパーピン | ステンレス |
(17) | パージリング | ステンレス |
型番 | A | B | C | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | ||||||
MFX-6.5H | 77.0 | 7.0 | 17.5 | 6.5×10 | 19.0 | 16.0 | 89 |
MFX-8H | 79.5 | 7.0 | 20.0 | 8×12 | 19.0 | 19.0 | 93 |
MFX-11H | 88.5 | 9.0 | 27.0 | 11×16 | 24.0 | 24.0 | 109 |
MFX-8MH | 77.0 | 7.0 | 17.5 | MH-8専用 | 19.0 | 17.0 | 97 |
MFX-10MH | 77.0 | 7.0 | 17.5 | MH-10専用 | 19.0 | 19.0 | 99 |
Loading...
【特長】
・フルフロー設計。
 エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
 (圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます)
・ワンタッチ接続。
 ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。
・セーフティーロック機能。
 プラグを挿入しないとレバーは開きません。
 レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。