(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
569円 ~ 821円
税込価格
626円 ~ 903円

【特長】・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。・真鍮タイプ:強度...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力2MPa
使用温度範囲5~150℃
本体C3604(黄銅、ニッケルめっき)
エレメントSUS304スクリーン(180μm)
消音効果20dB以上
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番φA1φA2CL二面幅
H
ねじサイズ
T
(オスねじ)
重量
(g)
有効断面積
(mm2
CSS-01FS912.5161213R1/8917
CSS-02FS1215.521.31516R1/41622
CSS-03FS1418.52417.519R3/82630
CSS-04FS19.523.529.52124.0R1/24156

型番リスト

型番
取付ねじの呼びT
有効断面積(範囲)
有効断面積(mm2)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
20.1~30.0
22
326-9647
10

1個

569( 626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
20.1~30.0
30
326-9655
10

1個

821( 903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。
・真鍮タイプ:強度・耐食性に優れ、高温箇所での使用に最適です。
・真鍮ブレザベントタイプ:空気中の塵や埃など異物の侵入防止します。
・ステンレスタイプ:水や科学薬品のフィルターとしても使用出来ます。
・樹脂タイプ:軽量小型タイプや、大流量設計も(CSN-Hタイプ)ございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

    サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

    サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

      スピコンマフラ SM1シリーズ

      スピコンマフラ SM1シリーズ

        NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

        NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

          エギゾーストフィルタ EFシリーズ

          エギゾーストフィルタ EFシリーズ

            サイレンサ 

            サイレンサ 

              サイレンサ SA3シリーズ

              サイレンサ SA3シリーズ

                38dB(A)高消音サイレンサ ANB1シリーズ

                38dB(A)高消音サイレンサ ANB1シリーズ

                  サイレンサ SA

                  サイレンサ SA

                    樹脂製サイレンサ BN-2606

                    樹脂製サイレンサ BN-2606

                      サイレンサ SLシリーズ

                      サイレンサ SLシリーズ

                        サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ

                        サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ

                          マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                          マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 TAIYO(太陽鉄工) コガネイ コガネイ ミスミ TAIYO(太陽鉄工) SMC TAIYO(太陽鉄工) 日本精器 CKD CKD コガネイ
                            通常価格 569円 1,344円 1,398円 850円 8,999円 250円 1,320円 733円 640円 348円 349円 1,204円 598円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 排気量調整形 マフラー付排気絞り弁 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 排気量調整形 -
                            管接続口 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) -
                            本体材質 黄銅(ニッケルメッキ) SUS304 銅合金 黄銅 - - 樹脂 - 樹脂 樹脂 - 黄銅 黄銅
                            カバ- なし なし あり - - - なし - あり なし - あり -
                            エレメント材質 SUS304スクリーン SUS316焼結体 焼結合金 - - - 樹脂 - 樹脂系焼結 - - フェルト 焼結黄銅

                            サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            自社設備のフィルターとして材質が樹脂製でないものが欲しかったので、金属製のこの商品を選びました。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました