(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上用L型ラック ELラック

卓上用L型ラック ELラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...

詳細情報を確認する

  • ミゾ数:
    25
  • ミゾピッチ(mm):
    16
  • ミゾ幅(mm):
    3
  • ミゾ深さ(mm):
    8
  • 外寸(間口)(mm):
    406
  • 外寸(奥行)(mm):
    302
  • 外寸(背面高さ)(mm):
    91

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外寸(間口×奥行×背面高さ)ミゾ形状
深さピッチミゾ(水平方向)ミゾ(背面方向)
EL3710406×302×9138251625185

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL3710

10

1個

3,663( 4,029円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・ELラックは、比較的大型の基板用に適した簡易なL型基板立てです。
・ミゾ深さが3mmと浅いため、基板エッジ部分の余白が狭くても実装部品にぶつからないので安心です。
・高強度構造になっているので、30kgまでの高荷重に耐えられます。
・導電性PP材を使用しているので、耐薬品性に優れています。
・表面抵抗値は、104~108Ω/□を維持します。

カタログ

 

EL3710で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上用L型ラック ELラックの型番EL3710のページです。
型番EL3710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上用L型ラック ELラック

卓上用L型ラック ELラック

    PKGホルダー

    PKGホルダー

      卓上用L型ラック SGLラック

      卓上用L型ラック SGLラック

        PCBラック板

        PCBラック板

          導電性パーツケース

          導電性パーツケース

            高耐熱工程用ラック

            高耐熱工程用ラック

              物流用ラック・ラックテナー

              物流用ラック・ラックテナー

                静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-

                静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-

                  物流用ラック・ラックテナー(中仕切り)

                  物流用ラック・ラックテナー(中仕切り)

                    静電気対策用スポンジシート

                    静電気対策用スポンジシート

                      静電気対策用ポリエチレンフォーム

                      静電気対策用ポリエチレンフォーム

                        高耐熱工程用ラック ガイド板

                        高耐熱工程用ラック ガイド板

                          物流用ラック・ラックテナー(専用フタ)

                          物流用ラック・ラックテナー(専用フタ)

                            メーカー ココシノン ココシノン ココシノン ココシノン ココシノン ココシノン ココシノン ミスミ ココシノン ミスミ ミスミ ココシノン ココシノン
                            通常価格 3,663円 3,121円 2,287円 3,528円 1,126円 2,820円 20,995円 - 5,156円 - - 3,663円 4,478円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   7日目~   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   7日目~  
                            ミゾ数 25 24/25 40 - - - - - - - - - -
                            ミゾピッチ(mm) 16 - 5 - - - 10 - 10 - - - -
                            ミゾ幅(mm) 3 2.5 2.5 - - - - - - - - - -
                            ミゾ深さ(mm) 8 4.0/8.0 5 - - - 5 - 5 - - - -
                            外寸(間口)(mm) 406 - 230 - - - - - - - - - -

                            卓上用L型ラック ELラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電ゴム・スポンジ関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました