(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA2L-3M-3FU
フリーアングル2 回転金具タイプ タッチコネクターFUJIエルコネクター

フリーアングル2 回転金具タイプ FA2L-3M-3FU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,303円
税込単価
1,433円

回転、屈曲が可能で、振動吸収も可能な継手。【特長】・作業者の負荷を軽減、カップ...

詳細情報を確認する

FA2L-3M-3FU の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図1
外形図2

製品仕様

外観1
外観2
使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力0.8MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

主要部品材質図

※図は固定プラグタイプ

Part NO.名称材質備考
(1)ダンパーポリウレタン-
(2)ニップル黄銅ニッケルめっき
(3)アダプター鋼鉄ニッケルめっき
(4)プラグ鋼鉄ニッケルめっき

規格表

型番ABφCφDEφF二面幅
H
JLST
(T1)
T2重量
(g)
H1H2H3
FA2S-2M-5HU88.0-175×815.04.0141414-82.011R1/4-53.5
FA2S-2M-6.5HU90.5-176.5×1017.54.0141716-84.511R1/4-62.7
FA2S-2M-G2FU79.011.017--4.01417-9.073.011R1/4G1/444.0
FA2L-3M-3FU93.214.022--6.51921-1286.812R3/8Rc3/884.2
FA2L-2M-6.5HU100.7-226.5×1017.57.5191716-94.711R1/4-86.0
FA2L-2M-8HU103.2-228×1220.07.5191919-97.211R1/4-96.0
FA2L-3M-8HU104.2-228×1220.07.5191919-97.812R3/8-102.0
FA2L-2M-G2FU89.21122--7.51917-983.211R1/4G1/466.0

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び
適用チューブ外径(φ)
ねじ・ねじ接続形状
ねじ・チューブ接続形状
適用チューブ内径(φ)
ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)
ねじの種類 小口径側(違径接続の場合)
全長 A
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA2L-3M-3FU

ねじ⇔ねじ 接続
3/8
-
[オス・メスストレート] オス・メスストレート
-
-
3/8
Rc
93.2

1個

1,303( 1,433円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転、屈曲が可能で、振動吸収も可能な継手。
【特長】
・作業者の負荷を軽減、カップリングの寿命UP。
・パルス工具や打撃工具の振動を吸収します。
・ウレタンダンパー部が自在に屈曲します(片側90度)。
・回転が自在でホースの捻じれも解消。
・ホースの折れを防ぐ。
【用途】
・エアドライバーなどの手元作業に。
・インパクトレンチなどの振動工具に。

カタログ

FA2L-3M-3FUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーアングル2 回転金具タイプの型番FA2L-3M-3FUのページです。
型番FA2L-3M-3FUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーアングル2 回転金具タイプ

フリーアングル2 回転金具タイプ

    フリーアングルFMタイプ

    フリーアングルFMタイプ

      フリーアングルFタイプ

      フリーアングルFタイプ

        フリーアングルMタイプ

        フリーアングルMタイプ

          ハイロータリージョイント ブッシュ

          ハイロータリージョイント ブッシュ

            ホースフィッティング ロータリージョイント

            ホースフィッティング ロータリージョイント

              クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュ

              クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュ

                クイック継手 ハイロータリタイプ おねじ-おねじ TBRHシリーズ

                クイック継手 ハイロータリタイプ おねじ-おねじ TBRHシリーズ

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースエルボ 10-M-5HLH-4,-6

                      PTエルボ・ブッシュシリーズ ソケット

                      PTエルボ・ブッシュシリーズ ソケット

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HLH-4/-6

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HLH-4/-6

                          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-3UL

                          ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ユニバーサルエルボ 10-M-3UL

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 ミスミ 千代田通商 コガネイ コガネイ SMC SMC 千代田通商 SMC SMC
                            通常価格 1,231円 2,689円 2,538円 2,538円 5,720円 406円 528円 6,989円 259円 323円 280円 239円 268円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   4日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ねじの種類 R - - R R R - R M M G M M
                            材質 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3604BD C3604BD 黄銅 C3604BD C3604BD
                            表面処理 ニッケルめっき付 無電解ニッケルめっき付 無電解ニッケルめっき付 無電解ニッケルめっき付 無電解ニッケルメッキ なし - - - 無電解ニッケルめっき付 なし - -

                            フリーアングル2 回転金具タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性を教えて下さい。
                            A
                            使用温度範囲は-5~+60℃です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA2L-2M-6.5HU
                            FA2L-2M-8HU
                            FA2L-2M-G2FU
                            FA2L-3M-8HU
                            FA2S-2M-5HU
                            FA2S-2M-6.5HU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び 適用チューブ外径
                            (φ)
                            ねじ・ねじ接続形状 ねじ・チューブ接続形状 適用チューブ内径
                            (φ)
                            ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合) ねじの種類 小口径側(違径接続の場合) 全長 A

                            1,303円

                            ( 1,433円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔チューブ 接続1/410-[オスストレート] オスストレート6.5--100.7

                            1,376円

                            ( 1,514円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔チューブ 接続1/412-[オスストレート] オスストレート8--103.2

                            1,231円

                            ( 1,354円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ねじ⇔ねじ 接続1/4-[オス・メスストレート] オス・メスストレート--1/4G89.2

                            1,376円

                            ( 1,514円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ねじ⇔チューブ 接続3/812-[オスストレート] オスストレート8--104.2

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ねじ⇔チューブ 接続1/48-[オスストレート] オスストレート5--88.0

                            1,489円

                            ( 1,638円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔チューブ 接続1/410-[オスストレート] オスストレート6.5--90.5

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました