(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC SD-C耐油

TAC SD-C耐油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

オール樹脂タイプの耐油性樹脂ホース。【特長】・外面が黒色なので汚れが目立ちにく...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    耐油性軟質・硬質PVC
  • 色:
  • カットサービス対応:
    あり
  • 使用温度範囲 サクション吸引(℃):
    -10~60
  • 使用温度範囲 デリバリー吐出(℃):
    -10~50

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

オール樹脂タイプの耐油用ホース

TAC SD-C耐油

TAC SD-C耐油

金具取付例

金具取付例

製品仕様

流体水・温水、油
材質塩ビ
温度-10度~+50度・+60度(吸引)
機能・耐油性有り
・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm2)≪φ25≫
呼び径内径
mm
外径
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{ kgf/cm2
許容曲げ
半径
mm
25{1}25.431.2340500.50{5.1}240
32{1 1/4}32.039.25150.45{4.6}340
38{1 1/2}38.046.06550.40{4.1}350
50{2}50.861.01130500
65{2 1/2}63.574.8153520・50600
75{3}76.288.01895775
100{4}101.6115.83080200.30{3.1}1150

型番リスト

型番
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
許容圧力(常温)(MPa)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
240
31.2
25
1
0.5
1 ~ 50

1個

-( - )

7日目

340
39.2
32
1 1/4
0.45
1 ~ 50

1個

-( - )

6日目

350
46
38
1 1/2
0.4
1 ~ 50

1個

-( - )

6日目

500
61
50
2
0.4
1 ~ 50

1個

-( - )

6日目

600
74.8
65
2 1/2
0.4
1 ~ 50

1個

-( - )

6日目

775
88
75
3
0.4
1 ~ 50

1個

-( - )

6日目

1150
115.8
100
4
0.30
1 ~ 50

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オール樹脂タイプの耐油性樹脂ホース。
【特長】
・外面が黒色なので汚れが目立ちにくい。
・特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適している。
・原油、ガソリンの輸送には、ラインパワーOTの利用を推奨。
【用途】
・軽油、灯油、重油の輸送に最適。
・サクション・デリバリー共用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC SD-C耐油

TAC SD-C耐油

    TAC SD-C

    TAC SD-C

      一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

      一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

        耐油用サクションホースFF型

        耐油用サクションホースFF型

          SKジェットホース

          SKジェットホース

            汎用樹脂ホース スーパーエアホース

            汎用樹脂ホース スーパーエアホース

              ハイプラスホース HWT

              ハイプラスホース HWT

                ブレードホース TBシリーズ

                ブレードホース TBシリーズ

                  EC型 エコロンホース(ポリオレフィン系樹脂製)

                  EC型 エコロンホース(ポリオレフィン系樹脂製)

                    汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                    汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                      散水用クリーミーホース

                      散水用クリーミーホース

                        TACエコSD-C

                        TACエコSD-C

                          耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

                          耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

                            メーカー 東拓工業 東拓工業 東拓工業 プラス・テク 三洋化成 SHINSUNG(シンサン) ニッタ化工品 トラスコ中山 トヨックス SHINSUNG(シンサン) 中部ビニール工業 東拓工業 弘進ゴム
                            通常価格 - - - 72,020円 9,929円 37,390円 1,802円 7,544円 451円 9,804円 1,381円 - 98,436円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            使用流体/用途 水 / 薬品 / 油(鉱油) 水 / 空気 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 空気 / 油(鉱油) 水 / 食品 水 / 食品 セメント
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 耐油性軟質・硬質PVC 軟質・硬質PVC 軟質・硬質PVC PVC PVC+ポリエステル糸 オレフィン系樹脂 塩化ビニール 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り ホ゜リオレフィン系樹脂+ スチレン系樹脂 オレフィン系樹脂 - 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン ゴム
                            グレー クロ グリーン 深緑 透明(有色含む) クリア 乳白 透明 ダークブルー 半透明
                            カットサービス対応 あり あり あり なし なし なし あり なし あり なし なし あり なし

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました