(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22137-25-50-L2
粉体・粒体用ホース TAC SD-AS ホース

粉体・粒体用ホース TAC SD-AS 22137-25-50-L2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,082円
税込単価
3,390円

アース線等金属を使用していない樹脂ホース。【特長】・特殊配合軟質樹脂の使用によ...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    粉体
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    軟質・硬質PVC
  • 色:
    透明(クリアグリーン)
  • カットサービス対応:
    あり
  • 使用温度範囲 サクション吸引(℃):
    -10~50
  • 使用温度範囲 デリバリー吐出(℃):
    -10~50

型番

22137-25-50-L2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

22137-25-50-L2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

粉体・粒体用ホース TAC SD-AS 外形図

製品仕様

流体水・温水、粉体・粒体
材質塩ビ
温度-10度 ~ 50度
機能・静電気防止(アース無)
・透明性有り

規格表

呼び径内径
mm
外径
mm
ピッチ
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{kgf/cm2
許容曲げ
半径
mm
25{1}25.430.87.5200500.20{2.0}70
32{1 1/4}32.038.28.52600.15{1.5}80
38{1 1/2}38.044.69.038590
50{2}50.858.010.05400.10{1.0}150
65{2 1/2}63.573.014.381520・50180
75{3}76.287.515.11145210
100{4}101.6115.016.42000300
125{5}125.9141.622.0253020350
150{6}152.4172.022.045300.15{1.5}675

開発秘話

静電気を防止するホースは一般的にアース線等金属で電気を逃がす方法が一般的でした。
お客様によってはアース線が異物混入の要因となり嫌われることがありましたので、ホースの材料に静電防止効果を付加したタイプを開発いたしました。

型番リスト

型番
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
許容圧力(常温)(MPa)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22137-25-50-L2

70
30.8
25
1
0.20
2
-

1個

3,082( 3,390円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アース線等金属を使用していない樹脂ホース。
【特長】
・特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続。
・透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認が可能。
【用途】
・樹脂ペレット輸送に最適。
・食品以外の粉体、粒体の輸送に便利。

カタログ

22137-25-50-L2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉体・粒体用ホース TAC SD-ASの型番22137-25-50-L2のページです。
型番22137-25-50-L2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉体・粒体用ホース TAC SD-AS

粉体・粒体用ホース TAC SD-AS

    静電防止用ホース V.S.-EF型(静電防止)

    静電防止用ホース V.S.-EF型(静電防止)

      静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

      静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

        TACエコSD-AS

        TACエコSD-AS

          静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り

          静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り

            クリスタルホース E型

            クリスタルホース E型

              TAC SD-AS食品

              TAC SD-AS食品

                タイエコライト 静電W型

                タイエコライト 静電W型

                  TPE型 トヨトップEホース

                  TPE型 トヨトップEホース

                    食品用ホース シリコーンホース

                    食品用ホース シリコーンホース

                      耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                      耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

                        TACエコSD-C

                        TACエコSD-C

                          ハイネットホース

                          ハイネットホース

                            メーカー 東拓工業 カナフレックスコーポレーション クラレプラスチックス 東拓工業 クラレプラスチックス タイガースポリマー 東拓工業 タイガースポリマー トヨックス 十川産業 東拓工業 東拓工業 タイガースポリマー
                            通常価格 - 2,969円 - - - - - - 674円 10,641円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目~   5日目   5日目   6日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 粉体 粉体(食品以外) 粉体 / 粒体 水 / 薬品 / 粉体 / 食品 粉体 / 粒体 粉体 粉体 / 食品 粉体 / 食品 - 水 / 薬品 / 食品 粉体 / セメント / 粒体 水 / 食品 水 / 薬品 / 粉体 / 空気
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし
                            ホース材質 軟質・硬質PVC 塩化ビニール 軟質PVC+硬質PVC 特殊静電気防止配合エラストマー・ポリプロピレン 軟質PVC+硬質PVC 軟質PVC+硬質PVC 食品用硬質・特殊静電気防止食品用軟質PVC エラストマー+オレフィン系樹脂 - シリコーン 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+アース線 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン 軟質PVC+強力テトロン糸
                            透明(クリアグリーン) グリーン透明 透明+白(補強部) 半透明 透明+白(補強部) 透明 - 乳白 透明 半透明 透明
                            カットサービス対応 あり あり なし あり なし あり あり あり - なし あり あり あり

                            粉体・粒体用ホース TAC SD-ASのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ホース配管として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            適度な柔軟性で引き回しも容易です。粉体材料を圧縮固形化するための設備にて材料投入時に舞い上がる粉塵を付帯の集塵器へ送るホース配管として使用しています。この商品特質の静電気防止効果により煩わしい吸着等も無く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SD-ASを使っているとべとべとします。何故ですか?
                            A
                            静電気防止効果を持たせる為に配合している特殊材料の影響によるものです。使用上問題がある場合はSD-Cアース線入りを使用して下さい。
                            ただ現在はベトツキの少ないタイプに改良しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22137-25-50-L1
                            22137-25-50-L10
                            22137-25-50-L3
                            22137-25-50-L4
                            22137-25-50-L5
                            22137-25-50-L6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容曲げ半径
                            (mm)
                            外径
                            (φ)
                            呼び径(mm) 呼び径(inch) 許容圧力(常温)
                            (MPa)
                            長さ
                            (m)

                            2,091円

                            ( 2,300円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -7030.82510.201

                            10,486円

                            ( 11,535円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -7030.82510.2010

                            4,074円

                            ( 4,481円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -7030.82510.203

                            6,342円

                            ( 6,976円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -7030.82510.204

                            7,583円

                            ( 8,341円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -7030.82510.205

                            6,711円

                            ( 7,382円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -7030.82510.206

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました