アース線入りで優れた静電防止効果が付加された樹脂ホース。【特長】・アース線(銅...
流体 | 水・温水、粉体・粒体 |
---|---|
材質 | 塩ビ |
温度 | -10度~+50度 |
機能 | ・静電気防止(アース有)・透明性有り ・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm2)≪φ25≫ |
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
25{1} | 25.4 | 33.7 | 570 | 50 | 0.50{5.1} | 240 |
32{1 1/4} | 32.0 | 41.8 | 745 | 0.45{4.6} | 340 | |
38{1 1/2} | 38.0 | 48.0 | 880 | 0.40{4.1} | 350 | |
50{2} | 50.8 | 63.5 | 1470 | 500 | ||
65{2 1/2} | 63.5 | 76.8 | 1925 | 20・50 | 600 | |
75{3} | 76.2 | 89.8 | 2290 | 775 | ||
90{3 1/2} | 88.9 | 102.8 | 2725 | 20 | 0.30{3.1} | 1065 |
100{4} | 101.6 | 118.0 | 3640 | 1150 | ||
125{5} | 127.0 | 143.0 | 4350 | 0.25{2.5} | 1600 | |
150{6} | 152.4 | 171.0 | 5910 | 0.20{2.0} | 1875 | |
200{8} | 203.2 | 226.5 | 9920 | 10 | 3000 |
型番 |
許容曲げ半径(mm) |
外径(φ) |
呼び径(mm) |
呼び径(inch) |
許容圧力(常温)(MPa) |
長さ(m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
240
|
33.7
|
25
|
1
|
0.5
|
1 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
340
|
41.8
|
32
|
1 1/4
|
0.45
|
1 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
350
|
48
|
38
|
1 1/2
|
0.4
|
1 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
1
| - | 1個 | 5,918円(
6,510円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
2
| - | 1個 | 10,565円(
11,622円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
3
| - | 1個 | 15,212円(
16,733円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
4
| - | 1個 | 19,859円(
21,845円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
5
| - | 1個 | 24,506円(
26,957円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
6
| - | 1個 | 29,153円(
32,068円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
7
| - | 1個 | 33,800円(
37,180円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
8
| - | 1個 | 38,447円(
42,292円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
9
| - | 1個 | 43,094円(
47,403円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
10
| - | 1個 | 47,741円(
52,515円
) | 2日目 | |
500
|
63.5
|
50
|
2
|
0.4
|
11 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
600
|
76.8
|
65
|
2 1/2
|
0.4
|
1 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
775
|
89.8
|
75
|
3
|
0.4
|
1 ~ 50
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
1065
|
102.8
|
90
|
3 1/2
|
0.30
|
1 ~ 20
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
1150
|
118
|
100
|
4
|
0.30
|
1 ~ 20
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
1600
|
143
|
125
|
5
|
0.25
|
1 ~ 20
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
1875
|
171
|
150
|
6
|
0.20
|
1 ~ 20
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
3000
|
226.5
|
200
|
8
|
0.20
|
1
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
3000
|
226.5
|
200
|
8
|
0.20
|
2 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
アース線入りで優れた静電防止効果が付加された樹脂ホース。
【特長】
・アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮。
・透明で輸送物の確認が可能。
【用途】
・樹脂ペレット輸送に最適。
・食品以外の粉体、粒体の輸送に最適。