(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC SD-C

TAC SD-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

内外面平滑のサクション・デリバリー用樹脂ホース。【特長】・内外面とも平滑。・T...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    軟質・硬質PVC
  • 色:
    グレー
  • カットサービス対応:
    あり
  • 使用温度範囲 サクション吸引(℃):
    -10~50
  • 使用温度範囲 デリバリー吐出(℃):
    -10~50

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

デリバリー用に適したホース

商品外観

商品外観

製品仕様

流体水・温水
材質塩ビ
温度-10度 ~ +50度
機能・透明性有り
・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm2) ≪φ19,φ25≫
呼び径内径
mm
外径
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{kgf/cm2
許容曲げ
半径
mm
19{3/4}19.024.2220500.60{6.1}115
25{1}25.431.23400.50{5.1}240
32{1 1/4}32.039.25150.45{4.6}340
38{1 1/2}38.046.06550.40{4.1}350
50{2}50.861.01130500
65{2 1/2}63.574.8154020・50600
※75{3}76.288.01900775
※90{3 1/2}88.9100.52200200.30{3.1}1065
※100{4}101.6115.830801150
125{5}127.0141.036600.25{2.5}1600
150{6}152.4167.850000.20{2.0}1875
200{8}203.2224.48700103000

※印のサイズは鋼管に直結できます。

型番リスト

型番
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
許容圧力(常温)(MPa)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115
24.2
19
3/4
0.60
1 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

240
31.2
25
1
0.5
1 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

340
39.2
32
1 1/4
0.45
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

350
46
38
1 1/2
0.4
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

500
61
50
2
0.4
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

600
74.8
65
2 1/2
0.4
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

775
88
75
3
0.4
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

1065
100.5
90
3 1/2
0.30
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

1150
115.8
100
4
0.30
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内外面平滑のサクション・デリバリー用樹脂ホース。
【特長】
・内外面とも平滑。
・TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れている。
・軟質部が透明のため、輸送物の確認が可能。
【用途】
・サクション・デリバリー共用だが、特にデリバリー用に最適。
・農業、工業、土木建設などの吸・排水用に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC SD-C

TAC SD-C

    一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

    一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

      TACエコSD-C

      TACエコSD-C

        TAC SD-C耐油

        TAC SD-C耐油

          ブレードホース TBシリーズ

          ブレードホース TBシリーズ

            一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明

            一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明

              食品ホース サンフーズ

              食品ホース サンフーズ

                一般・ブレードホース V.S.-A2型

                一般・ブレードホース V.S.-A2型

                  耐油用サクションホースFF型

                  耐油用サクションホースFF型

                    ハイプラスホース HWT

                    ハイプラスホース HWT

                      耐油用ホース DS-2型 耐油用

                      耐油用ホース DS-2型 耐油用

                        工業用ホース スーパートム耐油サンブレーホース

                        工業用ホース スーパートム耐油サンブレーホース

                          透明ホース(単層管チューブ)

                          透明ホース(単層管チューブ)

                            メーカー 東拓工業 東拓工業 東拓工業 東拓工業 トラスコ中山 クラレプラスチックス 八興 カナフレックスコーポレーション プラス・テク ニッタ化工品 クラレプラスチックス 十川産業 三洋化成
                            通常価格 - - - - 7,544円 - - - 84,216円 1,802円 - 1,616円 971円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目   6日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 水 / 食品 水 / 空気 水 / 食品 油(鉱油) 水 / 油
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            ホース材質 軟質・硬質PVC 軟質・硬質PVC 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン 耐油性軟質・硬質PVC 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 軟質PVC+硬質PVC 軟質塩化ビニル樹脂 塩化ビニール PVC 塩化ビニール 軟質PVC+硬質PVC 軟質ポリ塩化ビニール PVC
                            グレー 半透明 クリア 透明(有色含む) ナチュラル ナチュラル透明 クロ 透明(有色含む) 透明緑 クリアー
                            カットサービス対応 あり あり あり あり なし なし あり あり なし あり なし あり -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐用年数は何年くらいですか?
                            A
                            耐用年数については、ホースの使用状態、条件、流体等複雑に重なり合っており、明確にお答えすることはできません。

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました