(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MMCS080
ステンレス 沈みシャックル ステンレス シズミシャックル

ステンレス 沈みシャックル MMCS080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

スクリューピンのでっぱりがない、沈みシャックル。【特長】・チェーン、ワイヤーの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

MMCS080 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MMCS080 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス 沈みシャックル(S-143)の特長と寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

コード番号モデルDD1LB使用荷重(kg)
MMCS 100CS-1010φ204020350
MMCS 090CS-9183618300
MMCS 080CS-8173216250
MMCS 070CS-7142814200

型番リスト

型番
線径D(mm)
使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMCS080

8
250

1個

620( 682円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューピンのでっぱりがない、沈みシャックル。
【特長】
・チェーン、ワイヤーの連結金具。
・ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているため、ロープなどがひっかからない。
・材質:ステンレス(SUS304)。
・仕上:ミガキ。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

 

Loading...

MMCS080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 沈みシャックルの型番MMCS080のページです。
型番MMCS080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 沈みシャックル

ステンレス 沈みシャックル

    ステンレス ねじ止め沈みシャックル 水本機械製作所製

    ステンレス ねじ止め沈みシャックル 水本機械製作所製

      大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12

      大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12

        大洋 JISシャックル M級 ドブ SC-32

        大洋 JISシャックル M級 ドブ SC-32

          ステンリングキャッチ(SUS304)

          ステンリングキャッチ(SUS304)

            鉄スプリングフック

            鉄スプリングフック

              メーカー 丸喜金属本社 SUNCO 大洋製器工業 大洋製器工業 アイアイ ハイロジック
              通常価格 620円 2,032円 1,281円 8,658円 1,331円 299円
              通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   2日目~  
              種類 シャックル シャックル シャックル - カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック

              ステンレス 沈みシャックルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 材質について
              A
              ステンレス(SUS304)

              この商品のバリエーション

              型番
              MMCS090
              MMCS100
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              線径D
              (mm)
              使用荷重
              (kg)

              681円

              ( 749円 )
              1個 -

              4日目

              9300

              944円

              ( 1,038円 )
              1個 -

              4日目

              10350

              吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました