(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MMAA10
ステンレス スイベルスナップ S-134 ステンレス スイベルスナップ S-134

通常単価(税別)
1,132円
税込単価
1,245円

チェーン・フック等と接続する金具。【特長】・材質:ステンレス(SUS304)。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

MMAA10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MMAA10 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス スイベルスナップ(A)の特長と寸法

寸法図

寸法図

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 仕上:ミガキ

単位:mm

コード番号モデルDLSd使用荷重(kg)
MMA A30A-37118142350
MMA A20A-25981221.540
MMA A10A-158591930
MMA A00A-046651320

型番リスト

型番
フック径D(mm)
長さ L(mm)
使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMAA10

5
85
30

1個

1,132( 1,245円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェーン・フック等と接続する金具。
【特長】
・材質:ステンレス(SUS304)。
・仕上:ミガキ。
・アイの部分がスイベルで回転するため、チェーンなどがからまない。
・スプリングフックで手軽に開閉作業ができる。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

 

Loading...

MMAA10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スイベルスナップ S-134の型番MMAA10のページです。
型番MMAA10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス スイベルスナップ S-134

ステンレス スイベルスナップ S-134

    ステンレス プチカラビナ(リング付 ロックなし)

    ステンレス プチカラビナ(リング付 ロックなし)

      スイベルスナップ(ステンレス製)

      スイベルスナップ(ステンレス製)

        ステンレス 沈みシャックル

        ステンレス 沈みシャックル

          水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)

          水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)

            トリガースナップ(ステンレス製)

            トリガースナップ(ステンレス製)

              ステンレス 二重リンク

              ステンレス 二重リンク

                ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)

                ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)

                  スナップフック(ステンレス製)

                  スナップフック(ステンレス製)

                    ターンキャッチ

                    ターンキャッチ

                      O型フック(ステンレス製)

                      O型フック(ステンレス製)

                        ステンレス マガタマフック

                        ステンレス マガタマフック

                          リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

                          リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

                            メーカー 丸喜金属本社 丸喜金属本社 トラスコ中山 丸喜金属本社 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 丸喜金属本社 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 丸喜金属本社 トラスコ中山
                            通常価格 1,132円 742円 2,428円 620円 1,904円 1,620円 15円 961円 1,070円 3,580円 960円 633円 1,075円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スイベル・スナップ カラビナ・スナップフック スイベル・スナップ シャックル スイベル・スナップ スイベル・スナップ リング カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ

                            ステンレス スイベルスナップ S-134のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            ステンレス(SUS304)です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MMAA20
                            MMAA30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フック径D
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            使用荷重
                            (kg)

                            1,528円

                            ( 1,681円 )
                            1個 -

                            4日目

                            59840

                            1,933円

                            ( 2,126円 )
                            1個 -

                            4日目

                            711850

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました