(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-990030-1M
ステンレス 小判鎖 ステンレス コバンクサリ

ステンレス 小判鎖 S-990030-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,279円
税込単価
1,407円

強力で、サビにくく、美しい一般用レギュラーチェーン。【特長】・リンク部の特殊な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上:
    ミガキ

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番

S-990030-1M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S-990030-1M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス 小判鎖の寸法図。

製品仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 仕上げ:ミガキ
  • 定尺:30m
    寸法切り有り

規格表

ステンレス 小判鎖 規格表

型番リスト

型番
長さ
線径D(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-990030-1M

カット
3
1

1個

1,279( 1,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力で、サビにくく、美しい一般用レギュラーチェーン。
【特長】
・リンク部の特殊な溶接につき、破断荷重が高く安全性が高い
・材質:ステンレス(SUS304)
・ミガキ仕上げ
・定尺は30mでメートル単位(1~30m)で寸法切りを用意
【用途】
・屋外車庫等、金具と組み合わせてチェーンネットに加工も可能

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

 

S-990030-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 小判鎖の型番S-990030-1Mのページです。
型番S-990030-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 小判鎖

ステンレス 小判鎖

    ステンレス ボールチェーン

    ステンレス ボールチェーン

      ステンレスチェーン(SUS304)

      ステンレスチェーン(SUS304)

        リンクチェーン(ステンレス製)

        リンクチェーン(ステンレス製)

          ブロンズチェーン

          ブロンズチェーン

            リンクチェーン(ステンレス製)

            リンクチェーン(ステンレス製)

              ビクター チェイン ステンレス

              ビクター チェイン ステンレス

                SUSカットレギュラーチェーン

                SUSカットレギュラーチェーン

                  メーカー 丸喜金属本社 水本機械製作所 水本機械製作所 エスコ フジワラ エスコ ニッサチェイン 杉田エース
                  通常価格 1,279円 1,290円 740円 3,324円 7,363円 2,060円 10,122円 2,230円
                  通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目  
                  種類 チェーン ボールチェーン チェーン - チェーン チェーン チェーン チェーン
                  材質 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 ステンレス SUS304 SUS304
                  仕上 ミガキ - - - - - - -

                  ステンレス 小判鎖のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  検査用ネジゲージに使用
                  評価 5.0満足度:5.02020/12/02
                  ゲージ紛失防止用に使用、適度な長さにカットし固定が出来るため便利です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  S-990020-13M
                  S-990020-14M
                  S-990020-15M
                  S-990030-20M
                  S-990030-21M
                  S-990030-22M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  長さ 線径D
                  (mm)
                  長さ
                  (m)

                  19,819円

                  ( 21,801円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  カット213

                  21,343円

                  ( 23,477円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  カット214

                  22,868円

                  ( 25,155円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  カット215

                  32,836円

                  ( 36,120円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  カット320

                  34,478円

                  ( 37,926円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  カット321

                  36,119円

                  ( 39,731円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  カット322

                  チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました