(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3FAP-2M
CHSカップリング フリーアングルPタイプ CHSカップリングFAプラグ2/3FAP-2/3M

CHSカップリング フリーアングルPタイプ 3FAP-2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,138円
税込単価
3,452円

【特長】・抜群の自在性自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適・回転可能...

詳細情報を確認する

3FAP-2M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

商品外観

外観

製品仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力1MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

構造図

構造図
部品名材質
本体無電解ニッケルめっき付き鋼鉄
回転子鋼鉄
ボール鋼鉄
パッキンニトリルゴム
防塵カバーウレタンゴム
ナット無電解ニッケルめっき付き黄銅

 

規格表

型式A(mm)二面幅
H(mm)
L(mm)ねじサイズ
T
有効断面積
(mm2)
重量(g)
3FAP-2M67.019.061.0R1/42557
3FAP-3M68.019.061.6R3/82562

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
本体長さA(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3FAP-2M

1/4
67.0

1個

3,138( 3,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の自在性
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適
・回転可能
回転も自在でホースの捻れや折れも防止
・ネジ部シール加工(Rネジ)
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能

カタログ

Loading...

3FAP-2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHSカップリング フリーアングルPタイプの型番3FAP-2Mのページです。
型番3FAP-2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHSカップリング フリーアングルPタイプ

CHSカップリング フリーアングルPタイプ

    フリージョイントシリーズ CHSカップリングタイプ

    フリージョイントシリーズ CHSカップリングタイプ

      CHSカップリング ニップル Fタイプ

      CHSカップリング ニップル Fタイプ

        CHSカップリング ニップル Bタイプ

        CHSカップリング ニップル Bタイプ

          CHSカップリング ソケット Mタイプ

          CHSカップリング ソケット Mタイプ

            メガフローカップリングシリーズ

            メガフローカップリングシリーズ

              ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

              ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

                CHSカップリング ソケット Fタイプ

                CHSカップリング ソケット Fタイプ

                  エア用カプラー ロックタイプ めねじソケット

                  エア用カプラー ロックタイプ めねじソケット

                    ハイコックワンタッチジョイント ソケット めねじ

                    ハイコックワンタッチジョイント ソケット めねじ

                      CHSカップリング ニップル Mタイプ

                      CHSカップリング ニップル Mタイプ

                        ハイコックワンタッチジョイント ソケット おねじ

                        ハイコックワンタッチジョイント ソケット おねじ

                          連結ワンタッチコネクタ オス・メスセット

                          連結ワンタッチコネクタ オス・メスセット

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 日東工器 千代田通商 ミスミ 千代田通商 千代田通商 千代田通商 ミスミ
                            通常価格 2,752円 3,011円 198円 166円 758円 2,594円 799円 802円 1,010円 1,189円 198円 1,097円 840円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 - - - - - - - RoHS対応(10物質) - - - -
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - 該当なし - - - -
                            種類 ツイスト 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 -
                            オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) -
                            接続部の種類 おねじタイプ - めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ おねじタイプ めねじ取付用 めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ -

                            CHSカップリング フリーアングルPタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3FAP-3M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 本体長さA
                            (mm)

                            2,752円

                            ( 3,027円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3/868.0

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました