(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
513円
税込単価
564円

【特長】・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用 外形図1

袋ナット式

製品仕様

本体材質真鍮(ニッケルメッキ)
サイズφ6×φ4ホース用注)
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
0.98(10)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
1.47(15)

注)上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

規格表

マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用 規格表

選定サポート情報

製品形式の表示方法

マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用 選定サポート

(1)接続 (2)形状 (3)サイズ (4)シール材質

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA00NP-6X4-BS

10

1個

513( 564円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
・本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
・ソケットには、バルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・半導体関連機器、理化学機器、医療機器等向けにオールステンレスも製造しています。
・パネル装着及び特殊用途向きも設計・製作致します。
・いろいろな分野で採用されています。

カタログ

 

Loading...

CA00NP-6X4-BSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用の型番CA00NP-6X4-BSのページです。
型番CA00NP-6X4-BSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

    マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

    マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

      マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

      マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

        マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製

        マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製

          マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

          マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

            カプラ -メス継手-

            カプラ -メス継手-

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

                カプラ -メスユニオン-

                カプラ -メスユニオン-

                  カプラ 油圧用継手

                  カプラ 油圧用継手

                    クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSH

                    クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSH

                      マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                      マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                        SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                        SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                          カプラ -おねじプラグ-

                          カプラ -おねじプラグ-

                            メーカー ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 長堀工業 ニューマシン SMC CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
                            通常価格 513円 870円 290円 7,684円 771円 1,587円 930円 1,612円 2,821円 853円 708円 477円 620円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) ソケット プラグ(オス)
                            接続部の種類 袋ナット式 袋ナット式 メネジ ホース接続用 オネジ おねじタイプ ホース接続用 めねじタイプ ホース取付用 ホースニップル - ナット締込タイプ おねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油
                            本体材質 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) SUS316 真鍮(ニッケルメッキ) SUS304 真鍮(ニッケルメッキ) SUS304 SUS304 真鍮(クロムメッキ) - 銅合金 SUS304

                            マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産用治具付帯配管に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            生産用治具付帯のシリンダー制御用エアー配管に対する継手として使っています。製品毎の段替えで着脱頻度の多い部位にての使用のため、ソケット型番:CA-00-NS-6X4とのSET利用で簡便化を図っています。内蔵バルブの反応速度も良好で瞬時に閉止しエアー漏れ等もありません。性能や使い勝手には満足度が高いため、接続部にシール性がある袋ナットと遜色ないレベルのワンタッチ式バリエーションが追加ラインアップされれば満点の評価ができる商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました