(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
870円 ~ 1,548円
税込価格
957円 ~ 1,703円

【特長】・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用 外形図1

袋ナット式

製品仕様

本体材質真鍮(ニッケルメッキ)
サイズφ6×φ4ホース用注)
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
0.98(10)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
1.47(15)

注)上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

シール材質使用温度範囲

材質記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムN-20℃~+80℃標準
ふっ素ゴムV-15℃~+180℃

規格表

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用 規格表

選定サポート情報

製品形式の表示方法

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用 選定サポート

(1)接続 (2)形状 (3)サイズ (4)シール材質

型番リスト

型番
シール材質
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
10

1個

870( 957円 )

2日目

[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
10

1個

1,548( 1,703円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
・ソケットには、バルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
・本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・ステンレス製は、理化学機器、医療機器等向けに最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

    マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

    マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製

        マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

        マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

          マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

          マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

            マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 SUS316製

            マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 SUS316製

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

                エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用ソケット

                エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用ソケット

                  Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) おねじタイプ

                  Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) おねじタイプ

                    SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                    SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                      カプラ -メス継手-

                      カプラ -メス継手-

                        スーパーチューブカップUNIC300型 ソケット

                        スーパーチューブカップUNIC300型 ソケット

                          マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                          マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                            メーカー ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ミスミ SMC SMC CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン ニューマシン
                            通常価格 870円 513円 7,684円 771円 930円 9,997円 1,187円 1,030円 878円 477円 1,587円 688円 708円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット プラグ ソケット ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 袋ナット式 袋ナット式 ホース接続用 オネジ ホース接続用 オネジ メネジ チューブ取付用 おねじタイプ ナット締込タイプ おねじタイプ 袋ナット式 -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 空気 空気
                            本体材質 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) SUS316 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) SUS316 真鍮(ニッケルメッキ) 鋼鉄(ニッケルメッキ) SUS304 銅合金 SUS304 鋼鉄(クロムメッキ) -

                            マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアー配管に対する継手として
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            生産用治具付帯のシリンダー制御用エアー配管に対する継手として使っています。製品毎の段替えで着脱頻度の多い部位にての使用のため、プラグ型番:CA-00-NP-6X4とのSET利用で簡便化を図っています。内蔵バルブの反応速度も良好で瞬時に閉止しエアー漏れ等もありません。性能や使い勝手には満足度が高いため、接続部にシール性がある袋ナットと遜色ないレベルのワンタッチ式バリエーションが追加ラインアップされれば満点の評価ができる商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました