(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用 (レビュー)

通常価格(税別)
930円 ~ 1,467円
税込価格
1,023円 ~ 1,614円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
・本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
【用途】
・一般産業用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    気体、液体配管の接続
    評価 5.0満足度:5.02019/08/09
    非常に容易に配管を挿抜できる。CE形より少々高額だが操作性はCA型が勝る。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    廃盤部品の代替(プレスエアー供給用)
    評価 4.0満足度:4.02018/11/06
    長い間違う部品を使用していましたが、急に廃盤になり早急に切り替える必要がありましたが、現状相手部品が既に金型に付いており全面切り替えが難しい状況でしたが、今回の部品で使用することが出来き大変助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

    マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

    マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 一般産業用

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 一般産業用

          マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型

          マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型

            マイクロスーパーミニCE00型 プラグFP型

            マイクロスーパーミニCE00型 プラグFP型

              マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

              マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

                マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                  マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

                  マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

                    マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 一般産業用

                    マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 一般産業用

                      マイクロスーパーミニ CE00型 プラグHP型

                      マイクロスーパーミニ CE00型 プラグHP型

                        マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

                        マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

                          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

                          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

                            メーカー ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン 日東工器
                            通常価格 930円 290円 870円 270円 1,187円 143円 513円 708円 1,187円 236円 143円 771円 256円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース接続用 メネジ 袋ナット式 ホース接続用 メネジ メネジ 袋ナット式 - メネジ オネジ - オネジ チューブ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) - - 真鍮(ニッケルメッキ) - 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) - 真鍮(ニッケルメッキ) 真ちゅう(めっき処理)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。