※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...
型番
未確定9件の候補があります。
Loading...
RT-27
RT-36
RT-36N
RT-54
RT-54N
RT-55
RT-55N
RT-60
RT-60N
RT-64
RT-64N
RT-75
RT-76S
RT-76SN
RT-EA36
型番 |
ミゾ長さ(mm) |
ミゾ数 |
ミゾ幅(mm) |
外寸(長辺)(mm) |
外寸(短辺)(mm) |
外寸(高さ)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
125
|
50
|
2.5
|
592
|
386
|
154
| 10 | 1個 | 22,067円(
24,274円
) | 15日目 | |
125
|
50
|
2.5
|
593
|
388
|
206
| 10 | 1個 | 22,488円(
24,737円
) | 15日目 | |
125
|
50
|
2.5
|
590
|
386
|
305
| 10 | 1個 | 26,586円(
29,245円
) | 15日目 | |
125
|
57
|
2.5
|
657
|
447
|
227
| 10 | 1個 | 29,708円(
32,679円
) | 15日目 | |
125
|
57
|
2.5
|
657
|
447
|
257
| 10 | 1個 | 29,110円(
32,021円
) | 15日目 | |
125
|
50
|
2.5
|
602
|
442
|
303
| 10 | 1個 | 33,113円(
36,424円
) | 15日目 | |
125
|
57
|
2.5
|
655
|
451
|
332
| 10 | 1個 | 34,078円(
37,486円
) | 15日目 | |
125
|
49
|
2.5
|
593
|
455
|
354
| 10 | 1個 | 32,571円(
35,828円
) | 15日目 | |
125
|
46
|
2.5
|
593
|
388
|
206
| 10 | 1個 | 20,995円(
23,095円
) | 7日目 |
Loading...
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・ラックとプラスチックコンテナが一体化した運送用のミゾ付きプリント基板収納ユニットです。
・カセット差込式調整システムなので、煩わしい幅調整が不要です。
・ガイド板・コンテナ共に導電性プラスチックなので軽量且つ丈夫で耐久性が抜群です。
・積み重ね使用できますので、場所をとらず便利です。
・コンテナタイプは、別売専用フタ(ロック式)を使用すると、内部を密閉できるので、搬送中の塵埃などの付着防止に役立ちます。
・幅調整は、4mmピッチで調整でき、又ミゾ深さが5mm