立配管金具 長穴溶接ねじ足。【特長】・25幅、32幅、38幅、50幅の製品があ...
長穴溶接ねじ足
ステン長穴溶接ねじ足
どぶめっき長穴溶接ねじ足
立バンド用のねじ込み式取付足。
25幅、32幅、38幅、50幅の製品がある。
A10376:電気亜鉛めっき仕上げ。
A10394:SUS304製。
A10407:溶融亜鉛めっき仕上げ。
長穴溶接ねじ足
ステン長穴溶接ねじ足
どぶめっき長穴溶接ねじ足
品番コード:A10376
(単位:mm)
サイズ コード |
25幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0013 | 50 | φ 9×35 |
0028 | 60 | φ10×35 |
0032 | 80 | φ10×35 |
0047 | 100 | φ10×35 |
0051 | 120 | φ10×35 |
0066 | 150 | φ10×35 |
0085 | 200 | φ10×35 |
サイズ コード |
32幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0090 | 60 | φ10×38 |
0102 | 80 | φ10×38 |
0117 | 100 | φ10×38 |
0121 | 120 | φ10×38 |
0136 | 150 | φ10×38 |
0155 | 200 | φ10×38 |
サイズ コード |
38幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0160 | 80 | φ10×55 |
0174 | 100 | φ10×55 |
0189 | 120 | φ10×55 |
0193 | 150 | φ10×55 |
0206 | 200 | φ10×55 |
サイズ コード |
50幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0225 | 80 | φ14×60 |
0230 | 100 | φ14×60 |
0244 | 120 | φ14×60 |
0259 | 150 | φ14×60 |
0263 | 200 | φ14×60 |
品番コード:A10394
(単位:mm)
サイズ コード |
25幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0011 | 50 | φ9×35 |
0026 | 60 | φ10×38 |
0045 | 80 | φ10×38 |
0050 | 100 | φ10×38 |
0064 | 120 | φ10×38 |
0079 | 150 | φ10×38 |
0083 | 200 | φ10×38 |
サイズ コード |
32幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0098 | 60 | φ10×38 |
0115 | 80 | φ10×38 |
0120 | 100 | φ10×38 |
0134 | 120 | φ10×38 |
0149 | 150 | φ10×38 |
0153 | 200 | φ10×38 |
サイズ コード |
38幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0168 | 80 | φ10×55 |
0172 | 100 | φ10×55 |
0187 | 120 | φ10×55 |
0191 | 150 | φ10×55 |
0204 | 200 | φ10×55 |
サイズ コード |
50幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0219 | 80 | φ14×60 |
0223 | 100 | φ14×60 |
0238 | 120 | φ14×60 |
0242 | 150 | φ14×60 |
0257 | 200 | φ14×60 |
品番コード:A10407
(単位:mm)
サイズ コード |
25幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0011 | 50 | φ 9×35 |
0026 | 60 | φ10×38 |
0045 | 80 | φ10×38 |
0050 | 100 | φ10×38 |
0064 | 120 | φ10×38 |
0079 | 150 | φ10×38 |
0083 | 200 | φ10×38 |
サイズ コード |
32幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0098 | 60 | φ10×38 |
0115 | 80 | φ10×38 |
0120 | 100 | φ10×38 |
0134 | 120 | φ10×38 |
0149 | 150 | φ10×38 |
0153 | 200 | φ10×38 |
サイズ コード |
38幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0168 | 80 | φ10×55 |
0172 | 100 | φ10×55 |
0187 | 120 | φ10×55 |
0191 | 150 | φ10×55 |
0204 | 200 | φ10×55 |
サイズ コード |
50幅 | |
---|---|---|
H | D | |
0219 | 80 | φ14×60 |
0223 | 100 | φ14×60 |
0238 | 120 | φ14×60 |
0242 | 150 | φ14×60 |
0257 | 200 | φ14×60 |
Loading...
立配管金具 長穴溶接ねじ足。
【特長】
・25幅、32幅、38幅、50幅の製品がある。
・A10376:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10394:SUS304製。
・A10407:溶融亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・立バンド用のねじ込み式取付足。
A10376-0013で型番確定
立配管金具 長穴溶接ねじ足(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)の型番A10376-0013のページです。
型番A10376-0013に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A10376-0028 |
A10376-0032 |
A10376-0047 |
A10376-0051 |
A10376-0121 |
A10376-0155 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 材質 | 表面処理 | 長さ H (mm) | 幅 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,092円 ( 1,201円 ) | 1個 | - | 7日目 | [スチール] スチール | [亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき | 60 | 25 | |
1,174円 ( 1,291円 ) | 1個 | - | 7日目 | [スチール] スチール | [亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき | 80 | 25 | |
1,254円 ( 1,379円 ) | 1個 | - | 9日目 | [スチール] スチール | [亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき | 100 | 25 | |
1,313円 ( 1,444円 ) | 1個 | - | 9日目 | [スチール] スチール | [亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき | 120 | 25 | |
942円 ( 1,036円 ) | 1個 | - | 8日目 | [スチール] スチール | [亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき | 120 | 32 | |
1,843円 ( 2,027円 ) | 1個 | - | 5日目 | [スチール] スチール | [亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき | 200 | 32 |