(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10162-0017
吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン) ツリハイカンカナグ チュウテツヨウツリタンツキ

吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン) A10162-0017

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

吊配管金具 鋳鉄用吊タン付。【特長】・蝶番式吊バンド。・A10162:電気亜鉛...

詳細情報を確認する

型番

A10162-0017 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10162-0017 の仕様・寸法情報

商品情報

鋳鉄用吊タン付の外観・寸法図

吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

鋳鉄用吊タン付の特長

排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。
電気亜鉛めっき仕上げ。
共回り防止金具付。

  • ※ 「吊用タン」は別梱包になります。
吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

共回り防止金具付

鋳鉄用吊タン付の寸法表

品番コード:A10162

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
t C 締付ボルト
径×長さ
D H 吊ボルト
0017 50A 2 62 2.3 25 M8×25 26 85 W3/8
0021 75A 3 84 2.3 25 M8×25 26 96 W3/8
0036 100A 4 109 2.3 25 M8×25 26 108 W3/8
0055 125A 5 134 3.2 32 M10×30 36 142 W1/2
0060 150A 6 159 3.2 32 M10×30 36 154 W1/2

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
材質
表面処理
径称(A)
呼び径(B)
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10162-0017

60~70未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
50A
2
62

1個

760( 836円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊配管金具 鋳鉄用吊タン付。
【特長】
・蝶番式吊バンド。
・A10162:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10210:SUS304製。
・共回り防止金具付。
【用途】
・排水鋳鉄管用。

カタログ

 

A10162-0017で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)の型番A10162-0017のページです。
型番A10162-0017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)

吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)

    吊配管金具 組式TN吊タン付

    吊配管金具 組式TN吊タン付

      吊配管金具 TNF吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)

      吊配管金具 TNF吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)

        吊配管金具 TN吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)

        吊配管金具 TN吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)

          吊配管金具 ウス用吊タン付

          吊配管金具 ウス用吊タン付

            吊配管金具 鉄SP吊タン付

            吊配管金具 鉄SP吊タン付

              吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU)

              吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU)

                吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                  吊配管金具 ステンSP吊タン付/ステンSP吊ステンタン付

                  吊配管金具 ステンSP吊タン付/ステンSP吊ステンタン付

                    吊配管金具 組式SP吊タン付

                    吊配管金具 組式SP吊タン付

                      吊配管金具 ハード吊ロック付

                      吊配管金具 ハード吊ロック付

                        吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン付

                        吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン付

                          吊配管金具 VP吊タン付(電気亜鉛めっき/ステン)

                          吊配管金具 VP吊タン付(電気亜鉛めっき/ステン)

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 760円 446円 391円 393円 570円 1,084円 361円 284円 621円 782円 363円 533円 204円
                            通常出荷日 2日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド
                            適用管種類 排水鋳鉄管 耐火二層管 耐火二層管 耐火二層管 SU管 スパイラルダクト管 - - スパイラルダクト管 スパイラルダクト管 SGP管 スパイラルダクト管 VP管
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10162-0021
                            A10210-0040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要適合管(または適用管)外径
                            (mm)
                            材質 表面処理 径称(A) 呼び径(B) 適合管外径
                            (mm)

                            864円

                            ( 950円 )
                            1個 -

                            5日目

                            80~90未満スチール[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき75A384

                            4,922円

                            ( 5,414円 )
                            1個 -

                            2日目

                            100~200未満[ステンレス] ステンレスなし100A4109

                            吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました