(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,028円 ~ 14,159円
税込価格
1,131円 ~ 15,575円

ローラーバンド 置式ローラー。【特長】・Aタイプ(ガイドなし)・Bタイプ(ガイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定26件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

置式ローラーAタイプの外観・寸法図

ローラーバンド 置式ローラー(A,B,C,Dタイプ):関連画像

外観

ローラーバンド 置式ローラー(A,B,C,Dタイプ):関連画像

寸法図

置式ローラーAタイプの特長

熱伸縮配管用のローラーバンド。
L金具は電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。

置式ローラーAタイプの寸法表

品番コード:A10589

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径使用材料
L金具No.
取付ボルト穴H
DP
001220A3/427.21φ8.59945
002725A134.01φ8.510948
003132A1 1/442.71φ8.511353
004640A1 1/248.62φ10.513362
006550A260.52φ10.514368
007065A2 1/276.33φ11.515187
008480A389.13φ11.516994
0099100A4114.34φ14.5208112
0101125A5139.84φ14.5228124
0116150A6165.24φ14.5263137
0135200A8216.35φ19.0336179
0140250A10267.45φ19.0360204
0154300A12318.56φ21.0470245
0169350A14355.67φ24.0516284
0173400A16406.47φ24.0562311
0188450A18457.2    
0192500A20508.0    

置式ローラーBタイプの外観・寸法図

ローラーバンド 置式ローラー(A,B,C,Dタイプ):関連画像

外観

ローラーバンド 置式ローラー(A,B,C,Dタイプ):関連画像

寸法図

置式ローラーBタイプの特長

熱伸縮配管用のローラーバンド。
置式ローラー(Aタイプ)にガイドが付いた製品。
ガイド金具、L金具は電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。

置式ローラーBタイプの寸法表

品番コード:A10590

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
使用材料
L金具No.
取付ボルト穴Hガイド金具
DP板厚t板幅C
001320A3/427.21φ8.599452.025
002825A134.01φ8.5109482.025
003232A1 1/442.71φ8.5113532.025
004740A1 1/248.62φ10.5133622.025
005150A260.52φ10.5143682.025
006665A2 1/276.33φ11.5151872.025
008580A389.13φ11.5169942.025
0090100A4114.34φ14.52081123.232
0102125A5139.84φ14.52281243.232
0117150A6165.24φ14.52631373.232
0121200A8216.3      
0136250A10267.4      
0155300A12318.5      
0160350A14355.6      
0174400A16406.4      
0189450A18457.2      
0193500A20508.0      

置式ローラーDタイプの外観・寸法図

ローラーバンド 置式ローラー(A,B,C,Dタイプ):関連画像

外観

ローラーバンド 置式ローラー(A,B,C,Dタイプ):関連画像

寸法図

置式ローラーDタイプの特長

熱伸縮床配管用のローラーバンド。
配管設置後にガイドを装着可能。
センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能。
本体:電気亜鉛めっき。ローラー:溶融亜鉛めっき。

置式ローラーDタイプの寸法表

品番コード:A12125

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
使用材料ガイド材料
F
取付ボルト穴H
tCt’GP
001220/25A3/4・127.2/34.03.2252.01.0×25φ98950/53
002732/40A1 1/4・1 1/242.7/48.63.2322.01.0×32φ1110965/68
003150A260.53.2322.01.0×32φ1112271
004665A2 1/276.34.5383.21.0×38φ1114291
006580A389.14.5383.21.0×38φ1115498
0070100A4114.34.5383.21.0×38φ11189110
0084125A5139.84.5383.22.0×38φ14215135
0099150A6165.24.5383.22.0×38φ14254148

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
径称 (A)
呼び径 (B)
適合管外径(mm)
仕様
穴ピッチ P(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30~40未満
25A
1
34
なし
109

1個

1,028( 1,131円 )

2日目

40~50未満
40A
1 1/2
48.6
なし
133

1個

1,326( 1,459円 )

5日目

70~80未満
65A
2 1/2
76.3
なし
151

1個

1,310( 1,441円 )

13日目

80~90未満
80A
3
89.1
なし
169

1個

1,563( 1,719円 )

10日目

100~200未満
125A
5
139.8
なし
228

1個

3,968( 4,365円 )

7日目

100~200未満
150A
6
165.2
なし
263

1個

4,435( 4,879円 )

7日目

200~300未満
200A
8
216.3
なし
336

1個

8,104( 8,914円 )

7日目

20~30未満
20A
3/4
27.2
ガイド付
99

1個

1,441( 1,585円 )

4日目

30~40未満
25A
1
34
ガイド付
109

1個

1,509( 1,660円 )

4日目

40~50未満
32A
1 1/4
42.7
ガイド付
113

1個

1,605( 1,766円 )

4日目

40~50未満
40A
1 1/2
48.6
ガイド付
133

1個

1,957( 2,153円 )

4日目

60~70未満
50A
2
60.5
ガイド付
143

1個

2,287( 2,516円 )

4日目

70~80未満
65A
2 1/2
76.3
ガイド付
151

1個

2,514( 2,765円 )

4日目

80~90未満
80A
3
89.1
ガイド付
169

1個

3,003( 3,303円 )

4日目

100~200未満
100A
4
114.3
ガイド付
208

1個

4,500( 4,950円 )

4日目

100~200未満
125A
5
139.8
ガイド付
228

1個

5,726( 6,299円 )

5日目

100~200未満
150A
6
165.2
ガイド付
263

1個

6,504( 7,154円 )

5日目

200~300未満
200A
8
216.3
ガイド付
336

1個

10,710( 11,781円 )

8日目

30~40未満
20A・25A
3/4・1
27.2/34
なし
89

1個

2,690( 2,959円 )

4日目

40~50未満
32A・40A
1 1/4・1 1/2
42.7/48.6
なし
109

1個

3,179( 3,497円 )

4日目

60~70未満
50A
2
60.5
なし
122

1個

3,407( 3,748円 )

4日目

70~80未満
65A
2 1/2
76.3
なし
142

1個

5,115( 5,627円 )

4日目

80~90未満
80A
3
89.1
なし
154

1個

5,936( 6,530円 )

4日目

100~200未満
100A
4
114.3
なし
189

1個

7,367( 8,104円 )

4日目

100~200未満
125A
5
139.8
なし
215

1個

11,910( 13,101円 )

4日目

100~200未満
150A
6
165.2
なし
254

1個

14,159( 15,575円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラーバンド 置式ローラー。
【特長】
・Aタイプ(ガイドなし)
・Bタイプ(ガイド付)
・Dタイプ(ガイド付・配管設置後ガイド装着可能タイプ)
【用途】
・熱伸縮配管用のローラーバンド。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

    ローラーバンド 置式L金具

    ローラーバンド 置式L金具

      フロアーバンド スライドクリップ(銅管・鋼管用)

      フロアーバンド スライドクリップ(銅管・鋼管用)

        フロアーバンド セットフロアーナット付プレートストッパー付

        フロアーバンド セットフロアーナット付プレートストッパー付

          フロアーバンド フロアーバンド転倒防止金具

          フロアーバンド フロアーバンド転倒防止金具

            RBNP置式ローラーバンド保護カバー付

            RBNP置式ローラーバンド保護カバー付

              フロアーバンド セットフロアー(電気亜鉛めっき・ステン)

              フロアーバンド セットフロアー(電気亜鉛めっき・ステン)

                フロアーバンド 組式T型バンド(鋼管用)

                フロアーバンド 組式T型バンド(鋼管用)

                  断熱配管支持金具 ウレタンMS

                  断熱配管支持金具 ウレタンMS

                    フロアーバンド 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

                    フロアーバンド 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

                      フロアーバンド T型バンド(鋼管用)

                      フロアーバンド T型バンド(鋼管用)

                        フロアーバンド セットフロアーVプレート

                        フロアーバンド セットフロアーVプレート

                          フロアーバンド 防振クロスバンド

                          フロアーバンド 防振クロスバンド

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 昭和コーポレーション アカギ アカギ 日栄インテック アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 1,028円 252円 609円 1,615円 271円 1,352円 820円 507円 1,236円 1,829円 518円 910円 559円
                            通常出荷日 2日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~  
                            種類 ローラーバンド フロアーバンド関連部品 フロアーバンド フロアーバンド フロアーバンド関連部品 ローラーバンド フロアーバンド フロアーバンド 防振用金具 防振用金具 フロアーバンド フロアーバンド 防振用金具
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            適用管種類 熱収縮床配管 - 銅管/鋼管 SGP/VP管 SGP/VP管 熱収縮床配管 SGP/VP管 SGP管 銅管/鋼管 SGP/VP管 SGP管 SGP/VP管 SGP管
                            表面処理 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき ユニクロ - 電気亜鉛めっき 亜鉛メッキ 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 有色クロメートめっき
                            入数(個) 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1

                            ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フロアーバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました