(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)
  • 数量スライド割引

立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき) (レビュー)

通常価格(税別)
103円 ~ 37,791円
税込価格
113円 ~ 41,570円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
立配管金具 組式立バンド。
【特長】
・A10324:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10350:SUS304製。
・A11212:溶融亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・SGP管用。(A10324/A11212)
・ステンレス鋼管(厚肉管)用。(A10350)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ダクト配管の支持部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02021/06/26
    円周の半分が蝶つがいで開く様になっていて、付属の六角ボルトは緩めても、落下しない様な構造になっているので、すぐれた品物と思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管
    評価 5.0満足度:5.02021/05/29
    配管がしっかりと固定できて安心です。
    省スペースになるのが気に入ってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    現場敷設などのサポート材として
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    当社にて設計、製作の建設機械に対する各種付帯配管、現場敷設に際しサポート材として使用しています。この商品利用により整然と敷設でき、補強も兼ねた計画的なレイアウトを実現できる点でも重宝しています。過去の利用実績にて対価以上の満足感が得られた商品に関しては、類似機構再構築の際にリピート利用するようにしており、型番:A10324-0074も当該品の一つとして今回も購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    名札のハンガーパイプの取付
    評価 5.0満足度:5.02016/10/26
    T足とセットで使用して壁にタオルハンガーの様な形で名札ハンガーを作りました。
    このバンドは組み付けやすく蝶番の様な飛び出しも無く、使いやすい形状だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

    立配管金具 立バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

    立配管金具 立バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

      立配管金具 提灯式立バンド

      立配管金具 提灯式立バンド

        立配管金具 ウス用立バンド

        立配管金具 ウス用立バンド

          立配管金具 CL立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

          立配管金具 CL立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

            立配管金具 ハード立バンド(電気亜鉛めっき・どぶめっき)

            立配管金具 ハード立バンド(電気亜鉛めっき・どぶめっき)

              立配管金具 溶接ねじ足(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

              立配管金具 溶接ねじ足(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                立配管金具 鉄SP立バンド

                立配管金具 鉄SP立バンド

                  立配管金具 化粧木ねじ(電気亜鉛めっき・ステン)

                  立配管金具 化粧木ねじ(電気亜鉛めっき・ステン)

                    立配管金具 防振立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                    立配管金具 防振立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                      立配管金具 座付羽子板(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                      立配管金具 座付羽子板(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                        立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

                        立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

                          立配管金具 防振ハード立バンド

                          立配管金具 防振ハード立バンド

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 103円 127円 367円 693円 216円 272円 1,012円 2,422円 620円 1,100円 189円 113円 756円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 関連部品 立バンド 関連部品 防振用金具 関連部品 立バンド 防振用金具
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。