(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10141-0036
吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき) ツリハイカンカナグ クミシキツリタンナシ

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき) A10141-0036

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128円
税込単価
141円

吊配管金具 組式吊タン無し。【特長】・250A以上はリブの無い平鋼製。【用途】...

詳細情報を確認する

型番

A10141-0036 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10141-0036 の仕様・寸法情報

商品情報

組式吊タン無しの外観・寸法図

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき):関連画像

外観

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき):関連画像

寸法図

組式吊タン無しの特長

SGP管用の組式吊バンド。
250A以上はリブの無い平鋼製。
電気亜鉛めっき仕上げ。
共回り防止金具付。

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき):関連画像

共回り防止金具

組式吊タン無しの寸法表

品番コード:A10141

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D F
0017 15A 1/2 21.7 1.2 25 M6×20 27 6
0021 20A 3/4 27.2 1.2 25 M6×20 27 6
0036 25A 1 34.0 1.2 25 M6×20 27 6
0055 32A 1 1/4 42.7 2.0 25 M6×20 27 6
0060 40A 1 1/2 48.6 2.0 25 M6×20 27 6
0074 50A 2 60.5 2.0 25 M6×20 27 6
0089 65A 2 1/2 76.3 2.6 32 M8×25 32 6
0093 80A 3 89.1 2.6 32 M8×25 32 6
0106 90A 3 1/2 101.6 2.6 32 M8×25 32 6
0125 100A 4 114.3 2.6 32 M8×25 32 6
0130 125A 5 139.8 2.6 38 M10×30 32 8
0144 150A 6 165.2 3.2 50 M12×45 40 8
0159 200A 8 216.3 3.2 50 M12×45 40 8
0163 250A 10 267.4 4.5 50 M12×45 55 10
0178 300A 12 318.5 4.5 50 M12×45 55 10
0182 350A 14 355.6 6.0 50 M16×50 60 12
0197 400A 16 406.4 6.0 50 M16×50 65 12

ステン組式吊タン無しの外観・寸法図

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき):関連画像

外観

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき):関連画像

寸法図

ステン組式吊タン無しの特長

ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。
250A以上はリブのない平鋼製。
SUS304製。

  • ※ SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。

共回り防止金具付。

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき):関連画像

共回り防止金具

ステン組式吊タン無しの寸法表

品番コード:A10200

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D F
0010 15A 1/2 21.7 1.0 25 M6×20 26 6
0024 20A 3/4 27.2 1.0 25 M6×20 26 6
0039 25A 1 34.0 1.0 25 M6×20 26 6
0043 32A 1 1/4 42.7 1.2 25 M6×20 26 6
0058 40A 1 1/2 48.6 1.2 25 M6×20 26 6
0062 50A 2 60.5 1.2 25 M6×20 26 6
0077 65A 2 1/2 76.3 1.5 32 M8×25 36 6
0081 80A 3 89.1 1.5 32 M8×25 36 6
0151 90A 3 1/2 101.6 1.5 32 M8×25 36 6
0096 100A 4 114.3 1.5 32 M8×25 36 6
0109 125A 5 139.8 2.5 38 M10×35 36 8
0113 150A 6 165.2 3.0 50 M12×45 40 8
0128 200A 8 216.3 3.0 50 M12×45 40 8
0132 250A 10 267.4 4.0 50 M12×45 55 10
0147 300A 12 318.5 4.0 50 M12×45 55 10

どぶめっき組式吊タン無しの外観・寸法図

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき):関連画像

外観

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき):関連画像

寸法図

どぶめっき組式吊タン無しの特長

SGP管用の組式吊バンド。
溶融亜鉛めっき仕上げ。
共回り防止金具付。

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき):関連画像

共回り防止金具

どぶめっき組式吊タン無しの寸法表

品番コード:A11208

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D F
0012 15A 1/2 21.7 1.2 25 M6×20 27 6
0027 20A 3/4 27.2 1.2 25 M6×20 27 6
0031 25A 1 34.0 1.2 25 M6×20 27 6
0046 32A 1 1/4 42.7 2.0 25 M6×20 27 6
0065 40A 1 1/2 48.6 2.0 25 M6×20 27 6
0070 50A 2 60.5 2.0 25 M6×20 27 6
0084 65A 2 1/2 76.3 2.6 32 M8×25 32 6
0099 80A 3 89.1 2.6 32 M8×25 32 6
0101 90A 3 1/2 101.6 2.6 32 M8×25 32 6
0116 100A 4 114.3 2.6 32 M8×25 32 6
0135 125A 5 139.8 2.6 38 M10×30 32 8
0140 150A 6 165.2 3.2 50 M12×45 40 8
0154 200A 8 216.3 3.2 50 M12×45 40 8

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
材質
適用管種類
表面処理
径称(A)
呼び径(B)
適合管外径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10141-0036

30~40未満
スチール
SGP管
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
25A
1
34
850-7832

1個

128( 141円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊配管金具 組式吊タン無し。
【特長】
・250A以上はリブの無い平鋼製。
【用途】
・SGP管用。(A10141/A11208)
・ステンレス鋼管(厚肉管)用。(A10200)

カタログ

 

Loading...

A10141-0036で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)の型番A10141-0036のページです。
型番A10141-0036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

    吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

    吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

      吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

      吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

        吊配管金具 組式TN吊タン無し

        吊配管金具 組式TN吊タン無し

          吊配管金具 TNF吊タン無し

          吊配管金具 TNF吊タン無し

            吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

            吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

              吊配管金具 鉄SP吊タン無し

              吊配管金具 鉄SP吊タン無し

                吊配管金具 CL吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

                吊配管金具 CL吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

                  吊配管金具 組式SP吊タン付

                  吊配管金具 組式SP吊タン付

                    吊配管金具 ウス用吊バンド

                    吊配管金具 ウス用吊バンド

                      吊配管金具 鋳鉄用吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                      吊配管金具 鋳鉄用吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                        吊配管金具 提灯式吊バンド

                        吊配管金具 提灯式吊バンド

                          蝶番式吊バンド HH 蝶番式吊バンド タン無し

                          蝶番式吊バンド HH 蝶番式吊バンド タン無し

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 昭和コーポレーション
                            通常価格 95円 103円 213円 539円 326円 107円 986円 164円 782円 552円 507円 294円 119円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

                            吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10141-0017
                            A10141-0021
                            A10141-0055
                            A10141-0060
                            A10141-0074
                            A10141-0089
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要適合管(または適用管)外径
                            (mm)
                            材質 適用管種類 表面処理 径称(A) 呼び径(B) 適合管外径
                            (mm)
                            トラスココード

                            95円

                            ( 105円 )
                            1個 -

                            6日目

                            20~30未満スチールSGP管[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき15A1/221.7850-7830

                            106円

                            ( 117円 )
                            1個 -

                            6日目

                            20~30未満スチールSGP管[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき20A3/427.2850-7831

                            148円

                            ( 163円 )
                            1個 -

                            6日目

                            40~50未満スチールSGP管[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき32A1 1/442.7850-7833

                            192円

                            ( 211円 )
                            1個 -

                            8日目

                            40~50未満スチールSGP管[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき40A1 1/248.6850-7834

                            258円

                            ( 284円 )
                            1個 -

                            8日目

                            60~70未満スチールSGP管[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき50A260.5850-7835

                            271円

                            ( 298円 )
                            1個 -

                            8日目

                            70~80未満スチールSGP管[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき65A2 1/276.3850-7836

                            吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました