(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10593-0015
ローラーバンド 組式ローラー(電気亜鉛めっき・ステン) ローラーバンド クミシキローラー

ローラーバンド 組式ローラー(電気亜鉛めっき・ステン) A10593-0015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
904円
税込単価
994円

熱伸縮配管用のローラーバンド。【特長】・A10593:バンドは電気亜鉛めっき仕...

詳細情報を確認する

型番

A10593-0015 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10593-0015 の仕様・寸法情報

商品情報

組式ローラーの外観・寸法図

ローラーバンド 組式ローラー(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

ローラーバンド 組式ローラー(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

組式ローラーの特長

熱伸縮配管用のローラーバンド。
バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。
ローラー玉(20A~50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)。

  • ※ 200A以上は、ご相談ください。状況に応じた設計が必要な場合があります。

製品仕様

品番コード:A10593

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
t C 使用
ボルト
吊ボルト
H
0015 20A 3/4 27.2 1.2 25 M 6×20 W3/8 70
0020 25A 1 34.0 1.2 25 M 6×20 W3/8 75
0034 32A/40A 1 1/4・1 1/2 42.7/48.6 2.0 25 M 6×20 W3/8 88/85
0049 50A 2 60.5 2.0 25 M 6×20 W3/8 90
0053 65A 2 1/2 76.3 2.6 32 M 8×25 W3/8 104
0068 80A 3 89.1 2.6 32 M 8×25 W3/8 110
0072 100A 4 114.3 2.6 32 M 8×25 W3/8 128
0087 125A 5 139.8 3.2 38 M10×30 W1/2 148
0091 150A 6 165.2 3.2 50 M12×45 W1/2 180
0104 200A 8 216.3     M12×45 W5/8 186
0119 250A 10 267.4     M12×45 W5/8 214
0123 300A 12 318.5     M12×45 W5/8 254

ステン組式ローラーの寸法図・特長

ローラーバンド 組式ローラー(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

熱伸縮配管用のローラーバンド。
バンドはSUS304製。
ローラー玉(20A~50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)。

製品仕様

品番コード:A11217

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外
t C 使用
ボルト
吊ボルト
H
0011 20A 3/4 27.2 1.5 25 M6×20 W3/8 70
0026 25A 1 34.0 1.5 25 M6×20 W3/8 75
0045 32A/40A 1 1/4・1 1/2 42.7/48.6 2.0 25 M6×20 W3/8 88/85
0050 50A 2 60.5 2.0 25 M6×20 W3/8 90
0064 65A 2 1/2 76.3 2.5 32 M8×25 W3/8 104
0079 80A 3 89.1 2.5 32 M8×25 W3/8 110
0083 100A 4 114.3 2.5 32 M8×25 W3/8 128

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
材質
表面処理
径称(A)
呼び径(B)
適合管外径(mm)
使用ボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10593-0015

20~30未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
20A
3/4
27.2
M6X20

1個

904( 994円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱伸縮配管用のローラーバンド。
【特長】
・A10593:バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。
・A11217:バンドはSUS304製。
・ローラー玉(20A~50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)。
【用途】
・熱伸縮配管用。

カタログ

 

A10593-0015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーバンド 組式ローラー(電気亜鉛めっき・ステン)の型番A10593-0015のページです。
型番A10593-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーバンド 組式ローラー(電気亜鉛めっき・ステン)

ローラーバンド 組式ローラー(電気亜鉛めっき・ステン)

    ローラーバンド 角型ローラー

    ローラーバンド 角型ローラー

      ローラーバンド RBNHT 吊式ローラーバンド タン付

      ローラーバンド RBNHT 吊式ローラーバンド タン付

        吊配管金具 防振CL吊バンド3tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

        吊配管金具 防振CL吊バンド3tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

          吊配管金具 防振CL吊バンド10tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

          吊配管金具 防振CL吊バンド10tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

            吊配管金具 三連タン(電気亜鉛めっき/ステン)

            吊配管金具 三連タン(電気亜鉛めっき/ステン)

              吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

              吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                ウレタンバンドTGタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

                ウレタンバンドTGタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

                  ウレタンバンドAGタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

                  ウレタンバンドAGタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

                    吊配管金具 蝶番式吊バンドタン付

                    吊配管金具 蝶番式吊バンドタン付

                      吊配管金具 VP吊タン付(電気亜鉛めっき/ステン)

                      吊配管金具 VP吊タン付(電気亜鉛めっき/ステン)

                        吊配管金具 鋳鉄用吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                        吊配管金具 鋳鉄用吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                          吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                          吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                            メーカー アカギ アカギ 昭和コーポレーション アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 日栄インテック アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 794円 1,165円 494円 645円 1,903円 1,026円 95円 2,172円 1,545円 140円 204円 507円 103円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   4日目~   8日目~   7日目~   3日目~   2日目~   6日目~   2日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ローラーバンド ローラーバンド ローラーバンド 防振用金具関連部品 防振用金具関連部品 吊バンド関連部品 吊バンド ウレタンバンド ウレタンバンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド
                            適用管種類 熱伸縮配管 熱伸縮配管 熱収縮床配管 被覆鋼管 被覆鋼管 - - 冷温水配管 冷温水配管 鋼管 VP管 排水鋳鉄管 -
                            入数(個) 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1

                            ローラーバンド 組式ローラー(電気亜鉛めっき・ステン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10593-0020
                            A10593-0034
                            A10593-0049
                            A10593-0053
                            A10593-0068
                            A10593-0072
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要適合管(または適用管)外径
                            (mm)
                            材質 表面処理 径称(A) 呼び径(B) 適合管外径
                            (mm)
                            使用ボルト

                            888円

                            ( 977円 )
                            1個 -

                            3日目

                            30~40未満スチール[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき25A134M6X20

                            794円

                            ( 873円 )
                            1個 -

                            3日目

                            40~50未満スチール[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき32A・40A1 1/4・1 1/242.7/48.6M6X20

                            867円

                            ( 954円 )
                            1個 -

                            3日目

                            60~70未満スチール[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき50A260.5M6X20

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            70~80未満スチール[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき65A2 1/276.3M8X25

                            1,797円

                            ( 1,977円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            80~90未満スチール[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき80A389.1M8X25

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100~200未満スチール[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき100A4114.3M8X25

                            吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました