(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10337-0015
立配管金具 組式TN立バンド タチハイカンカナグ クミシキTNタチバンド

立配管金具 組式TN立バンド A10337-0015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
505円
税込単価
556円

組式TN立バンド。【特長】・適合管外径を3段階に切り換えできる。・電気亜鉛めっ...

詳細情報を確認する

型番

A10337-0015 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10337-0015 の仕様・寸法情報

商品情報

組式TN立バンドの外観・寸法図

立配管金具 組式TN立バンド:関連画像

外観

立配管金具 組式TN立バンド:関連画像

寸法図

組式TN立バンドの特長

耐火二層管(FDP)用の組式立バンド。
適合管外径を3段階に切り換えできる。
電気亜鉛めっき仕上げ。

組式TN立バンドの寸法表

品番コード:A10337

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D P F
0015 40 61・63・65 1.6 25 M6×20 45 20 6
0020 50 73・75・77 1.6 25 M6×20 45 20 6
0034 65 89・91・93 1.6 25 M6×20 45 20 6
0049 75 102・104・106 1.6 25 M6×20 45 20 6
0053 100 129・131・133 1.6 25 M6×20 45 20 6
0068 125 155・158・161 2.0 32 M10×30 60 30 8
0072 150 182・185・188 2.0 32 M10×30 60 30 8

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
サイズ
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10337-0015

60~70未満
40
61・63・65

1個

505( 556円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組式TN立バンド。
【特長】
・適合管外径を3段階に切り換えできる。
・電気亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・耐火二層管(FDP)用の組式立バンド。

カタログ

 

Loading...

A10337-0015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立配管金具 組式TN立バンドの型番A10337-0015のページです。
型番A10337-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立配管金具 組式TN立バンド

立配管金具 組式TN立バンド

    立配管金具 TN立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

    立配管金具 TN立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

      立配管金具 提灯式立バンド

      立配管金具 提灯式立バンド

        立配管金具 鉄SP立バンド

        立配管金具 鉄SP立バンド

          立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

          立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

            立配管金具 鋳鉄用立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

            立配管金具 鋳鉄用立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

              立配管金具 TNF立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

              立配管金具 TNF立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                立配管金具 ウス用立バンド

                立配管金具 ウス用立バンド

                  立配管金具 CL立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                  立配管金具 CL立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                    立配管金具 立バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                    立配管金具 立バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                      立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

                      立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

                        立配管金具 スーパー金具

                        立配管金具 スーパー金具

                          立配管金具・取付足 絶縁防振立バンドBN付

                          立配管金具・取付足 絶縁防振立バンドBN付

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 日栄インテック
                            通常価格 505円 350円 367円 2,422円 103円 613円 350円 693円 216円 127円 113円 4,463円 1,011円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目  
                            種類 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 関連部品 立バンド
                            材質 スチール - スチール スチール - - - スチール - - - スチール スチール
                            適合管種類 FDP FDP SGP スパイラルダクト管 - 鋳鉄管 FDP SU 被覆鋼管 - VP - 鋼管/被覆鋼管
                            表面処理 電気亜鉛めっき - 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき - - - 電気亜鉛めっき - - - 電気亜鉛めっき 亜鉛メッキ
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

                            立配管金具 組式TN立バンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10337-0020
                            A10337-0034
                            A10337-0049
                            A10337-0053
                            A10337-0068
                            A10337-0072
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要適合管(または適用管)外径
                            (mm)
                            サイズ 適合管外径
                            (mm)

                            591円

                            ( 650円 )
                            1個 -

                            6日目

                            70~80未満5073・75・77

                            594円

                            ( 653円 )
                            1個 -

                            6日目

                            90~100未満6589・91・93

                            724円

                            ( 796円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100~200未満75102・104・106

                            706円

                            ( 777円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100~200未満100129・131・133

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100~200未満125155・158・161

                            1,229円

                            ( 1,352円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100~200未満150182・185・188

                            立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました