(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10224-0045
吊配管金具 組式SP吊タン無し ツリハイカンカナグ クミシキSPツリタンナシ

吊配管金具 組式SP吊タン無し A10224-0045

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,616円
税込単価
1,778円

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。【用途】・スパイラルダクト管の配管に。

詳細情報を確認する

型番

A10224-0045 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10224-0045 の仕様・寸法情報

商品情報

組式SP吊タン無しの外観・寸法図

吊配管金具 組式SP吊タン無し:関連画像

外観

吊配管金具 組式SP吊タン無し:関連画像

寸法図

組式SP吊タン無しの特長

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。
電気亜鉛めっき仕上げ。

製品仕様

品番コード:A10224。

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 締付ボルト
径×長さ
0011 φ75 80 1.6 25 M8×25 26 8
0026 φ100 103 1.6 25 M8×25 26 8
0045 φ125 128 1.6 25 M8×25 26 8
0050 φ150 153 1.6 25 M8×25 26 8
0064 φ175 178 1.6 25 M8×25 26 8
0079 φ200 203 1.6 25 M8×25 26 8
0083 φ225 228 1.6 25 M8×25 26 8
0098 φ250 253 1.6 25 M8×25 26 8
0115 φ275 278 1.6 25 M8×25 26 8
0120 φ300 303 1.6 25 M8×25 26 8
0149 φ325 328 1.6 32 M8×30 26 8
0134 φ350 353 1.6 32 M8×30 26 8
0153 φ375 378 1.6 32 M8×30 26 8
0168 φ400 403 2.3 32 M10×30 26 8
0172 φ425 428 2.3 32 M10×30 26 8
0187 φ450 453 2.3 32 M10×30 26 8
0191 φ475 478 2.3 32 M10×30 26 8
0204 φ500 503 2.3 32 M10×30 26 8

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
サイズ
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10224-0045

100~200未満
φ125
128

1個

1,616( 1,778円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。
【用途】
・スパイラルダクト管の配管に。

カタログ

 

Loading...

A10224-0045で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 組式SP吊タン無しの型番A10224-0045のページです。
型番A10224-0045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊配管金具 組式SP吊タン無し

吊配管金具 組式SP吊タン無し

    吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン無し

    吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン無し

      吊配管金具 鉄SP吊タン無し

      吊配管金具 鉄SP吊タン無し

        吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

        吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

          吊バンド(スパイラルダクト管用)

          吊バンド(スパイラルダクト管用)

            吊配管金具 TNF吊タン無し

            吊配管金具 TNF吊タン無し

              吊バンド(スパイラルダクト管用) スチール(電気亜鉛メッキ)

              吊バンド(スパイラルダクト管用) スチール(電気亜鉛メッキ)

                吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)

                吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)

                  吊配管金具 組式TN吊タン無し

                  吊配管金具 組式TN吊タン無し

                    吊配管金具 ウス用吊バンド

                    吊配管金具 ウス用吊バンド

                      メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ エスコ アカギ エスコ アカギ アカギ アカギ
                      通常価格 1,616円 486円 986円 107円 1,005円 326円 889円 270円 539円 552円
                      通常出荷日 7日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目~   2日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   4日目  
                      種類 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド - 吊バンド - 吊バンド 吊バンド 吊バンド
                      材質 スチール スチール スチール - - スチール - - スチール スチール
                      適用管種類 スパイラルダクト管 スパイラルダクト管 スパイラルダクト管 VP管 - 耐火二層管 - - 耐火二層管 SU管
                      表面処理 電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき(どぶめっき) 電気亜鉛めっき - - 電気亜鉛めっき - なし 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき
                      入数(個) 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1

                      吊配管金具 組式SP吊タン無しのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      A10224-0115
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      主要適合管(または適用管)外径
                      (mm)
                      サイズ 適合管外径
                      (mm)

                      2,562円

                      ( 2,818円 )
                      1個 -

                      8日目

                      200~300未満φ275278

                      吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました