(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集合管用支持金具 集合管床上支持金具

集合管用支持金具 集合管床上支持金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,925円 ~ 6,866円
税込価格
4,318円 ~ 7,553円

アンカー位置を自在に決められる、集合管床上支持金具。【特長】・バンド内側に防振...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

集合管床上支持金具の外観・使用イメージ

集合管用支持金具 集合管床上支持金具:関連画像

外観

集合管用支持金具 集合管床上支持金具:関連画像

使用イメージ

集合管床上支持金具の特長

バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つかない。
アンカー位置を自在に決められる。
集合管床上支持金具は、(株)クボタ・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)・フネンアクロス(株)に適応している。※社名は50音順。
電気亜鉛めっき仕上げ。(ステンレス製もあります。)

集合管床上支持金具の寸法図

集合管用支持金具 集合管床上支持金具:関連画像

製品仕様

品番コード:A16325

(単位:mm)

サイズコード サイズ A P H 備考
0011 80A φ124 260 200~270 φ118~φ124兼用
0026 100A φ147 280 200~270 φ140~φ147兼用
0045 125AⅠ型 φ165 300 200~270  
0050 125AⅡ型 φ178 320 200~270 φ171~φ178兼用
  • ※ 基本は210H又は、230H

型番リスト

型番
サイズ
内径 A(φ)
取付足
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80A
φ124
あり

1個

5,980( 6,578円 )

7日目

100A
φ147
あり

1個

5,629( 6,192円 )

5日目

125A I型
φ165
あり

1個

6,847( 7,532円 )

8日目

125A II型
φ178
あり

1個

6,866( 7,553円 )

5日目

100A
φ147
なし

1個

3,925( 4,318円 )

5日目

80A
φ124
なし

1個

5,780( 6,358円 )

5日目

125A I型
φ165
なし

1個

4,690( 5,159円 )

8日目

125A II型
φ178
なし

1個

6,059( 6,665円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アンカー位置を自在に決められる、集合管床上支持金具。
【特長】
・バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つかない。
・電気亜鉛めっき仕上げ。(ステンレス製もあります。)
【用途】
・(株)クボタ、(株)小島製作所、昭和電工建材(株)。
・積水化学工業(株)、フネンアクロス(株)に適応。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集合管用支持金具 集合管床上支持金具

集合管用支持金具 集合管床上支持金具

    集合管用支持金具 排水ヘッダー用支持金具

    集合管用支持金具 排水ヘッダー用支持金具

      フロアーバンド セットフロアーVプレート

      フロアーバンド セットフロアーVプレート

        集合管用支持金具 排水レベル金具

        集合管用支持金具 排水レベル金具

          フロアーバンド 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

          フロアーバンド 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

            集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付

            集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付

              集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具

              集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具

                ローラーバンド 置式L金具

                ローラーバンド 置式L金具

                  集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)

                  集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)

                    ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

                    ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

                      フロアーバンド セットフロアーナット付プレートストッパー付

                      フロアーバンド セットフロアーナット付プレートストッパー付

                        レベルバンド LBS スーパーS  KPNレベルバンド

                        レベルバンド LBS スーパーS KPNレベルバンド

                          配管支持金具 クイックレベル(GP・VP)

                          配管支持金具 クイックレベル(GP・VP)

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 昭和コーポレーション 日栄インテック
                            通常価格 3,925円 3,484円 910円 1,752円 1,829円 2,373円 3,886円 252円 3,880円 1,028円 1,615円 874円 847円
                            通常出荷日 5日目~   9日目   4日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   7日目   7日目~   9日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 集合配管支持具 集合配管支持具 フロアーバンド 集合配管支持具 防振用金具 集合配管支持具 集合配管支持具 フロアーバンド関連部品 集合配管支持具 ローラーバンド フロアーバンド フロアーバンド フロアーバンド
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                            適用管種類 集合管 集合管 SGP/VP管 - SGP/VP管 鋳鉄管 RJ管 - 集合管 熱収縮床配管 SGP/VP管 耐火二層管 鋼管/塩化ビニール管
                            表面処理 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき なし 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき - 亜鉛メッキ
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

                            集合管用支持金具 集合管床上支持金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フロアーバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました