(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

U字金具 固定U字(2型) いもの製

U字金具 固定U字(2型) いもの製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
42,353円 ~ 48,061円
税込価格
46,588円 ~ 52,867円

固定U字(2型)鋳物製。【特長】・ボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。固定台は鋳鉄製...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

固定U字(2型)鋳物製の外観・寸法図

U字金具 固定U字(2型) 鋳物製:関連画像

外観

U字金具 固定U字(2型) 鋳物製:関連画像

寸法図

固定U字(2型)鋳物製の特長

SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。
250A以上は受注製作。
ボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。固定台は鋳鉄製。

固定U字(2型)鋳物製の寸法表

品番コード:A10615

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
使用
ボルト
P H S プレート寸法
t C L
0014 125A 5 139.8 M16×255 162 99 65 4.5 60 202
0029 150A 6 165.2 M16×285 188 112 65 4.5 68 228
0033 200A 8 216.3 M16×330 240 138 65 4.5 68 280
  • ※ 250A以上製造中止。

型番リスト

型番
種類
適用管外径(範囲)(mm)
ねじ 種類
ねじの呼び
径称 (A)
呼び径 (B)
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
U字金具 固定金具付
100.1~150.0
M(メートルねじ並目)
M16
125A
5
139.8

1個

42,353( 46,588円 )

4日目

U字金具 固定金具付
150.1~300.0
M(メートルねじ並目)
M16
150A
6
165.2

1個

48,061( 52,867円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固定U字(2型)鋳物製。
【特長】
・ボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。固定台は鋳鉄製。
【用途】
・SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

U字金具 固定U字(2型) いもの製

U字金具 固定U字(2型) いもの製

    スリーパーL L-DA+U 台型+Uバンド

    スリーパーL L-DA+U 台型+Uバンド

      U字金具 固定U字(1型)いもの製

      U字金具 固定U字(1型)いもの製

        ウレタンバンドMSタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

        ウレタンバンドMSタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

          ウレタンバンドUPタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

          ウレタンバンドUPタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

            U字金具 固定U字(2型) 鉄製

            U字金具 固定U字(2型) 鉄製

              U字金具 固定U字(1型)鉄製

              U字金具 固定U字(1型)鉄製

                断熱配管支持金具 ウレタンEP

                断熱配管支持金具 ウレタンEP

                  U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                  U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                    TRUSCO SGP管用Uバンド SUS304 呼び径 80A ねじ径3/8

                    TRUSCO SGP管用Uバンド SUS304 呼び径 80A ねじ径3/8

                      U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)

                      U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)

                        ステンGP 管用U バンド

                        ステンGP 管用U バンド

                          Uボルト UB CU デップUボルト

                          Uボルト UB CU デップUボルト

                            メーカー アカギ 昭和コーポレーション アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 日栄インテック アカギ トラスコ中山 アカギ 日栄インテック 昭和コーポレーション
                            通常価格 42,353円 769円 22,811円 1,614円 768円 4,756円 3,115円 574円 100円 1,275円 1,855円 1,873円 451円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            U字金具 材質 スチール - スチール - - スチール スチール - - ステンレス(SUS304) - - -
                            適用管 種類 鋼管/被覆鋼管 - 鋼管/被覆鋼管 冷・温水用配管 - 鋼管/被覆鋼管 鋼管/被覆鋼管 銅管/被覆銅管 - 鋼管/被覆鋼管 スパイラルダクト管 鋼管/被覆鋼管 銅管/被覆銅管
                            入数(個) 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - -
                            表面処理 電気亜鉛めっき - 電気亜鉛めっき - - 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき - - - - - -

                            U字金具 固定U字(2型) いもの製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました