(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10613-0039
U字金具 固定U字(1型)いもの製 Uジカナグ コテイUジ(1カタ)イモノセイ

U字金具 固定U字(1型)いもの製 A10613-0039

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,748円
税込単価
55,823円

固定U字(1型)鋳物製。【特長】・Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。固定台は鋳鉄...

詳細情報を確認する

型番

A10613-0039 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10613-0039 の仕様・寸法情報

商品情報

固定U字(1型)鋳物製の外観・寸法図

U字金具 固定U字(1型)いもの製:関連画像

外観

U字金具 固定U字(1型)いもの製:関連画像

寸法図

固定U字(1型)鋳物製の特長

SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。
250A以上は受注製作。
Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。固定台は鋳鉄製。

製品仕様

品番コード:A10613

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
ねじ径 P H S W L E
0010 125A 5 139.8 W5/8 162 99 65 60 202 159
0024 150A 6 165.2 W5/8 188 112 65 68 228 172
0039 200A 8 216.3 W5/8 240 138 65 68 280 198
  • ※ 250A以上製造中止。

型番リスト

型番
種類
適用管外径(範囲)(mm)
ねじ 種類
ねじの呼び
径称 (A)
呼び径 (B)
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10613-0039

U字金具 固定金具付
150.1~300.0
W(ウィットねじ)
W5/8
200A
8
216.3

1個

50,748( 55,823円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固定U字(1型)鋳物製。
【特長】
・Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。固定台は鋳鉄製。
【用途】
・SGP管の熱伸縮起点用の固定金具。

カタログ

 

A10613-0039で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字金具 固定U字(1型)いもの製の型番A10613-0039のページです。
型番A10613-0039に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

U字金具 固定U字(1型)いもの製

U字金具 固定U字(1型)いもの製

    U字金具 固定U字(2型) いもの製

    U字金具 固定U字(2型) いもの製

      U字金具 固定U字(1型)鉄製

      U字金具 固定U字(1型)鉄製

        U字金具 固定U字(2型) 鉄製

        U字金具 固定U字(2型) 鉄製

          銅管用ウレタンUバンド CSタイプ

          銅管用ウレタンUバンド CSタイプ

            U字金具 CL用Uボルト(有色クロメートめっき・ステン)

            U字金具 CL用Uボルト(有色クロメートめっき・ステン)

              U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

              U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                U字金具 足長Uボルト+30(電気亜鉛めっき・ステン)

                U字金具 足長Uボルト+30(電気亜鉛めっき・ステン)

                  ウレタンバンドMSタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

                  ウレタンバンドMSタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

                    U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン)

                    U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン)

                      U字金具 固定台用Uボルト

                      U字金具 固定台用Uボルト

                        U字金具 TNUバンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                        U字金具 TNUバンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                          U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)

                          U字金具 SPUバンド(電気亜鉛めっき/ステン)

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 22,811円 42,353円 3,115円 4,756円 1,915円 288円 100円 504円 1,614円 1,798円 460円 968円 1,855円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            U字金具 材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - スチール - -
                            適用管 種類 鋼管/被覆鋼管 鋼管/被覆鋼管 鋼管/被覆鋼管 鋼管/被覆鋼管 - 鋼管/被覆鋼管 - - 冷・温水用配管 鋼管/被覆鋼管 鋼管/被覆鋼管 耐火二層管 スパイラルダクト管
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            表面処理 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき - - - - - 電気亜鉛めっき - -

                            U字金具 固定U字(1型)いもの製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10613-0010
                            A10613-0024
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 適用管外径(範囲)
                            (mm)
                            ねじ 種類 ねじの呼び 径称 (A) 呼び径 (B) 適合管外径
                            (mm)

                            22,811円

                            ( 25,092円 )
                            1個 -

                            4日目

                            U字金具 固定金具付100.1~150.0W(ウィットねじ)W5/8125A5139.8

                            30,400円

                            ( 33,440円 )
                            1個 -

                            4日目

                            U字金具 固定金具付150.1~300.0W(ウィットねじ)W5/8150A6165.2

                            U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました