立バンド用のねじ込み式取付足。木ビスタイプ。【特長】・木ビス用アンカーをご使用...
化粧木ねじ
ステン化粧木ねじ
立バンド用のねじ込み式取付足。木ビスタイプ。
木ビス用アンカーをご使用ください。
化粧座金は本体に溶接されているため、取り外しできません。
A10380:電気亜鉛めっき仕上げ。
A10397:SUS304製。
化粧木ねじ
ステン化粧木ねじ
品番コード:A10380。
(単位:mm)
サイズ コード |
25幅 | サイズ コード |
32幅 | ||
---|---|---|---|---|---|
H | D | H | D | ||
0016 | 55 | φ10×38 | 0105 | 55 | φ10×38 |
0035 | 60 | φ10×38 | 0110 | 60 | φ10×38 |
0040 | 70 | φ10×38 | 0124 | 70 | φ10×38 |
0054 | 80 | φ10×38 | 0139 | 80 | φ10×38 |
0069 | 100 | φ10×38 | 0143 | 100 | φ10×38 |
0073 | 120 | φ10×38 | 0158 | 120 | φ10×38 |
0088 | 150 | φ10×38 | 0162 | 150 | φ10×38 |
0092 | 200 | φ10×38 | 0177 | 200 | φ10×38 |
品番コード:A10397。
(単位:mm)
サイズ コード |
25幅 | サイズ コード |
32幅 | ||
---|---|---|---|---|---|
H | D | H | D | ||
0013 | 55 | φ10×38 | 0102 | 55 | φ10×38 |
0028 | 60 | φ10×38 | 0117 | 60 | φ10×38 |
0032 | 70 | φ10×38 | 0121 | 70 | φ10×38 |
0047 | 80 | φ10×38 | 0136 | 80 | φ10×38 |
0051 | 100 | φ10×38 | 0155 | 100 | φ10×38 |
0066 | 120 | φ10×38 | 0160 | 120 | φ10×38 |
0085 | 150 | φ10×38 | 0174 | 150 | φ10×38 |
0090 | 200 | φ10×38 | 0189 | 200 | φ10×38 |
型番 |
材質 |
表面処理 |
長さ H(mm) |
幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[スチール] スチール
|
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
|
100
|
25
| 1個 | 620円(
682円
) | 7日目 | |
[スチール] スチール
|
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
|
70
|
32
| 1個 | 629円(
692円
) | 7日目 | |
[スチール] スチール
|
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
|
120
|
32
| 1個 | 696円(
766円
) | 7日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
55
|
25
| 1個 | 3,254円(
3,579円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
60
|
25
| 1個 | 3,412円(
3,753円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
70
|
25
| 1個 | 3,626円(
3,989円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
200
|
25
| 1個 | 6,119円(
6,731円
) | 7日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
60
|
32
| 1個 | 3,837円(
4,221円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
70
|
32
| 1個 | 4,006円(
4,407円
) | 13日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
80
|
32
| 1個 | 4,053円(
4,458円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
100
|
32
| 1個 | 4,137円(
4,551円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
120
|
32
| 1個 | 4,179円(
4,597円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
150
|
32
| 1個 | 4,690円(
5,159円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS304
|
なし
|
200
|
32
| 1個 | 5,758円(
6,334円
) | 13日目 |
Loading...
立バンド用のねじ込み式取付足。木ビスタイプ。
【特長】
・木ビス用アンカーをご使用ください。
・化粧座金は本体に溶接されているため、取り外しできません。
・A10380:電気亜鉛めっき仕上げ、A10397:SUS304製。