立配管金具ブラック立バンド。【特長】・錆に強いブラック塗装のSGP管用立バンド...
錆に強いブラック塗装のSGP管用立バンド。
使用ボルトナットはSUS304をセット。
ポリエステル粉体塗装仕上げ。
コードNo.A10344。
(単位:mm)
サイズ | A | B | C | D | d | F | P | t | φ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | φ21.7 | M6×20L | 25 | 45 | 12.5 | 6.0 | 20 | 2.0 | φ7.0 |
20A | φ27.2 | " | " | " | " | " | " | " | " |
25A | φ34.0 | " | " | " | " | " | " | " | " |
32A | φ42.7 | " | " | " | " | " | " | " | " |
40A | φ48.6 | " | " | " | " | " | " | " | " |
50A | φ60.5 | M6×20L | 25 | 45 | 12.5 | 6.0 | 20 | 2.0 | φ7.0 |
65A | φ76.3 | " | " | " | " | " | " | 2.6 | " |
80A | φ89.1 | " | " | " | " | " | " | " | " |
100A | φ114.3 | " | " | " | " | " | " | " | " |
(単位:mm)
サイズ | A | B | C | D | d | F | P | t | φ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125A | φ139.8 | M10×35L | 32 | 65 | 16 | 11 | 27 | 4.5 | φ11 |
150A | φ165.2 | M10×35L | 32 | 65 | 16 | 11 | 27 | 4.5 | φ11 |
Loading...
立配管金具ブラック立バンド。
【特長】
・錆に強いブラック塗装のSGP管用立バンド。
・使用ボルトナットはSUS304をセット。
・ポリエステル粉体塗装仕上げ。
【用途】
・配管支持に。
この商品に近い類似品がありませんでした。
A10344-0010で型番確定
立配管金具 ブラック立バンドの型番A10344-0010のページです。
型番A10344-0010に関する仕様情報を記載しております。