(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペースマン

スペースマン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,201円 ~ 39,924円
税込価格
2,421円 ~ 43,916円

規格ブラケット スペースマン。【特長】・切断、穴開け不要。・溝形鋼と違いテーパ...

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

スペースマンの外観・寸法図

スペースマン:関連画像

外観

スペースマン:関連画像

寸法図

スペースマンの特長

床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要。
品番コード A10666:スペースマンどぶめっき(SPHC製溶融亜鉛めっき仕上げ)。
品番コード A12171:ステンスペースマン(SUS304製)。

スペースマンの寸法表

(単位:mm)

サイズコード 型番 T L H W P P
穴径
P1 P1
穴径
使用U
ボルト
サイズ
A10666 A12171 どぶ ステン
0155 0138 S-1575 4.5 4.0 150 75 40 70 φ11×60 60 φ11×25 W3/8×80A
以下
0160 0142 S-1510 4.5 4.0 150 100 50 70 φ11×60 60 φ11×25
0174 0157 S-1512 6.0 6.0 150 125 65 70 φ11×60 60 φ11×25
0189 0161 S-1515 6.0 6.0 150 150 75 70 φ11×60 60 φ11×25
0013 0015 S-2075 5.0 5.0 200 75 40 95 φ11×85 100 φ11×25 W3/8×125A
以下
0028 0020 S-2010 5.0 5.0 200 100 50 95 φ11×85 100 φ11×25
0032 0034 S-2012 6.0 6.0 200 125 65 95 φ11×85 100 φ11×25
0047 0049 S-2015 6.0 6.0 200 150 75 95 φ11×85 100 φ11×25
0051 0053 S-2575 5.0 5.0 250 75 40 120 φ11×110 100 φ11×25 W3/8×150A
以下
0066 0068 S-2510 5.0 5.0 250 100 50 120 φ11×110 100 φ11×25
0085 0072 S-2512 6.0 6.0 250 125 65 120 φ11×110 100 φ11×25
0090 0087 S-2515 6.0 6.0 250 150 75 120 φ11×110 100 φ11×25

型番リスト

型番
材質
表面処理
幅 W(mm)
長さ L(mm)
高さ H(mm)
型番(型式)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
40
200
75
S-2075

1個

3,860( 4,246円 )

3日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
50
200
100
S-2010

1個

4,609( 5,070円 )

3日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
65
200
125
S-2012

1個

6,396( 7,036円 )

4日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
75
200
150
S-2015

1個

6,976( 7,674円 )

4日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
40
250
75
S-2575

1個

4,350( 4,785円 )

4日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
50
250
100
S-2510

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
65
250
125
S-2512

1個

6,977( 7,675円 )

4日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
75
250
150
S-2515

1個

8,143( 8,957円 )

4日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
40
150
75
S-1575

1個

2,201( 2,421円 )

3日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
50
150
100
S-1510

1個

3,119( 3,431円 )

3日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
65
150
125
S-1512

1個

4,434( 4,877円 )

3日目

スチール
[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき(どぶめっき)
75
150
150
S-1515

1個

5,323( 5,855円 )

3日目

ステンレス
[なし] なし
40
200
75
S-2075

1個

15,764( 17,340円 )

8日目

ステンレス
[なし] なし
50
200
100
S-2010

1個

19,600( 21,560円 )

8日目

ステンレス
[なし] なし
65
200
125
S-2012

1個

28,457( 31,303円 )

8日目

ステンレス
[なし] なし
75
200
150
S-2015

1個

33,064( 36,370円 )

8日目

ステンレス
[なし] なし
40
250
75
S-2575

1個

19,600( 21,560円 )

8日目

ステンレス
[なし] なし
50
250
100
S-2510

1個

23,646( 26,011円 )

8日目

ステンレス
[なし] なし
65
250
125
S-2512

1個

34,442( 37,886円 )

8日目

ステンレス
[なし] なし
75
250
150
S-2515

1個

39,924( 43,916円 )

8日目

ステンレス
[なし] なし
40
150
75
S-1575

1個

10,246( 11,271円 )

4日目

ステンレス
[なし] なし
50
150
100
S-1510

1個

12,495( 13,745円 )

4日目

ステンレス
[なし] なし
65
150
125
S-1512

1個

18,020( 19,822円 )

4日目

ステンレス
[なし] なし
75
150
150
S-1515

1個

21,017( 23,119円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

規格ブラケット スペースマン。
【特長】
・切断、穴開け不要。
・溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要。
・A10666:SPHC製溶融亜鉛めっき仕上げ。
・A12171:SUS304製。
【用途】
・床配管、立て配管用の支持架台。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペースマン

スペースマン

    配管支持 フリーアングル(電気亜鉛めっき)

    配管支持 フリーアングル(電気亜鉛めっき)

      アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ドブめっき)

      アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ドブめっき)

        ハヤウマWLシリーズ

        ハヤウマWLシリーズ

          ハヤウマL万能シリーズ

          ハヤウマL万能シリーズ

            ハヤウマ接続金具 端部取付用

            ハヤウマ接続金具 端部取付用

              流し下排水L金物

              流し下排水L金物

                ハヤウマWMシリーズ

                ハヤウマWMシリーズ

                  配管支持 フリーアングル(溶融亜鉛めっき)

                  配管支持 フリーアングル(溶融亜鉛めっき)

                    アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ユニクロめっき)

                    アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ユニクロめっき)

                      規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 ハヤウマLシリーズ

                      規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 ハヤウマLシリーズ

                        配管支持 チャンネル君NC(溶融亜鉛めっき)

                        配管支持 チャンネル君NC(溶融亜鉛めっき)

                          配管支持 門型架台(溶融亜鉛めっき)

                          配管支持 門型架台(溶融亜鉛めっき)

                            メーカー アカギ 日栄インテック 日栄インテック アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 日栄インテック 日栄インテック アカギ 日栄インテック 日栄インテック
                            通常価格 2,201円 3,096円 2,432円 3,915円 4,288円 1,425円 1,301円 6,967円 3,240円 1,466円 3,915円 2,196円 3,963円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            入数(個) 1 - - 1 1 1 1 1 - - 1 - -

                            配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました