(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サドルバンド(どぶめっき・ステン)

サドルバンド(どぶめっき・ステン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
10円 ~ 370円
税込価格
11円 ~ 407円

SGP管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。【特長】・サドルバンドは、配管を床...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

サドルバンド(どぶめっき・ステン) 外形図

製品仕様

サドルバンド(A10430)

ステンサドル(A10452)

材質:熔融亜鉛めっき鋼板
材質:ステンレス(SUS430)

規格表

サドルバンド(A10430)

単位(mm)
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
tCGP入数
(個)
13A3/817.30.519φ438150×20
16A1/221.70.519φ447150×20
20A3/427.20.519φ452150×20
25A1340.521φ460100×18
32A1 1/442.70.521φ468100×18
40A1 1/248.60.821φ47380×18
50A260.50.821φ48760×18

ステンサドル(A10452)

単位(mm)
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
tCGP入数
(個)
13A3/817.30.519φ438150×20
16A1/221.70.519φ447150×20
20A3/427.20.519φ452150×20
25A1340.521φ459100×18
32A1 1/442.70.521φ473100×18
40A1 1/248.60.821φ47580×18
50A260.50.821φ48960×18

使用例

サドルバンド(どぶめっき・ステン) 使用例

商品特長詳細

SGP管用のサドルバンド

固定にはビス、Aピンをご使用ください。

型番リスト

型番
適用管外径(範囲)
材質
適用管 種類
径称 (A)
呼び径 (B)
適合管外径(mm)
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~20.0
スチール
[鋼管/被覆鋼管] SGP管
13A
3/8
17.3
溶融亜鉛めっき(どぶめっき)

1個

11( 12円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.1~40.0
スチール
[鋼管/被覆鋼管] SGP管
16A
1/2
21.7
溶融亜鉛めっき(どぶめっき)

1個

10( 11円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.1~40.0
スチール
[鋼管/被覆鋼管] SGP管
20A
3/4
27.2
溶融亜鉛めっき(どぶめっき)

1個

24( 26円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.1~40.0
スチール
[鋼管/被覆鋼管] SGP管
25A
1
34
溶融亜鉛めっき(どぶめっき)

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40.1~60.0
スチール
[鋼管/被覆鋼管] SGP管
32A
1 1/4
42.7
溶融亜鉛めっき(どぶめっき)

1個

68( 75円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40.1~60.0
スチール
[鋼管/被覆鋼管] SGP管
40A
1 1/2
48.6
溶融亜鉛めっき(どぶめっき)

1個

54( 59円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60.1~80.0
スチール
[鋼管/被覆鋼管] SGP管
50A
2
60.5
溶融亜鉛めっき(どぶめっき)

1個

128( 141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~20.0
ステンレス
ステンレス鋼管
13A
3/8
17.3
なし

1個

94( 103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.1~40.0
ステンレス
ステンレス鋼管
16A
1/2
21.7
なし

1個

107( 118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.1~40.0
ステンレス
ステンレス鋼管
20A
3/4
27.2
なし

1個

363( 399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20.1~40.0
ステンレス
ステンレス鋼管
25A
1
34
なし

1個

143( 157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40.1~60.0
ステンレス
ステンレス鋼管
32A
1 1/4
42.7
なし

1個

175( 193円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40.1~60.0
ステンレス
ステンレス鋼管
40A
1 1/2
48.6
なし

1個

301( 331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60.1~80.0
ステンレス
ステンレス鋼管
50A
2
60.5
なし

1個

370( 407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SGP管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。
【特長】
・サドルバンドは、配管を床面や壁面に直接固定するための製品。
・ボルトナットを使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能。
・固定にはビスを使用。
・A10430:SGP管用のサドルバンド、溶融亜鉛めっき鋼板製。
・A10452:ステンレス鋼管用のサドルバンド。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サドルバンド(どぶめっき・ステン)

サドルバンド(どぶめっき・ステン)

    サドルバンド VPサドル

    サドルバンド VPサドル

      サドルバンド デップサドル

      サドルバンド デップサドル

        サドルバンド リブ付片サドル

        サドルバンド リブ付片サドル

          サドルバンド 被覆銅管用サドル

          サドルバンド 被覆銅管用サドル

            サドルバンド 厚サドルボルト穴(電気亜鉛めっき/ステン)

            サドルバンド 厚サドルボルト穴(電気亜鉛めっき/ステン)

              TNサドルバンド(電気亜鉛めっき・ステン)

              TNサドルバンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                サドルバンド 真鍮サドル

                サドルバンド 真鍮サドル

                  サドルバンド クリップサドル (SDタイプ)

                  サドルバンド クリップサドル (SDタイプ)

                    サドルバンド 厚サドル(電気亜鉛めっき/ステン)

                    サドルバンド 厚サドル(電気亜鉛めっき/ステン)

                      樹脂バンド エンビサドル

                      樹脂バンド エンビサドル

                        サドルバンド ペアーチューブ用サドル

                        サドルバンド ペアーチューブ用サドル

                          サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン)

                          サドルバンド ゴム付サドル(電気亜鉛めっき・ステン)

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 10円 143円 472円 287円 198円 491円 239円 58円 223円 152円 128円 415円 585円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 サドルバンド サドルバンド サドルバンド 片サドルバンド サドルバンド サドルバンド サドルバンド サドルバンド 片サドルバンド サドルバンド サドルバンド サドルバンド サドルバンド
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            サドルバンド(どぶめっき・ステン)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 13件のレビュー
                            雨どいの固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            屋外なので錆びにくいステンレス製にしました。
                            丈夫そうなので長持ちすると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            顧客設計品のホース固定用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/17
                            安価なものを少量で購入できて在庫を持たずにすみ、納期的にもお客様の要望に応えられ助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管の固定に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            配管を建屋に固定する際に使用しました。
                            きちんと固定できて、耐久性にも問題ありませんでした。
                            安価なのも助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビパイプの固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                            エアー用塩ビパイプの固定にいつも使用しています。
                            即納なので嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外パイプ固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/20
                            屋外のパイプ固定で使用しました。ステンレスなので錆びにくく安価でありがたいです。サイズ展開が増えるともう少しありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズ選定はどのようにすべきでしょうか?
                            A
                            呼び径のA呼称、B呼称で選定することができます。また適合管外径は選定する上で必須となるため相手の管の径を把握してから選定下さい。

                            サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました