(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
107円 ~ 5,806円
税込価格
118円 ~ 6,387円

VP管用の提灯式吊バンド。【特長】・VP30、VP40、VP50は、32幅もあ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

VP吊タン無し/ステンVP吊タン無しの外観・寸法図

吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

VP吊タン無し

吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

ステンVP吊タン無し

吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

VP吊タン無し/ステンVP吊タン無しの特長

VP管用の提灯式吊バンド。
VP30、VP40、VP50は、32幅もある。
電気亜鉛めっき仕上げ。(A10157)
SUS304製。(A10204)

製品仕様

品番コード:A10157。

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 締付ボルト
径×長さ
0017 13 18.0 1.0 25 M6×25 26 6
0021 16 22.0 1.0 25 M6×25 26 6
0036 20 26.0 1.0 25 M6×25 26 6
0055 25 32.0 1.0 25 M6×25 26 6
0178 30 38.0 1.0 25 M6×25 26 6
0182 40 48.0 1.0 25 M6×25 26 6
0197 50 60.0 1.0 25 M6×25 26 6
0093 65 76.0 1.0 32 M8×25 26 6
0106 75 89.0 1.0 32 M8×25 26 6
0125 100 114.0 1.0 32 M8×25 26 6
0130 125 140.0 2.0 32 M8×25 36 8
0144 150 165.0 2.0 32 M8×25 36 8
0159 200 216.0 2.0 32 M8×25 36 8
0163 250 267.0 2.0 32 M8×25 36 8

製品仕様

品番コード:A10204。

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 締付ボルト
径×長さ
0019 13 18.0 1.0 25 M6×25 26 6
0023 16 22.0 1.0 25 M6×25 26 6
0038 20 26.0 1.0 25 M6×25 26 6
0042 25 32.0 1.0 25 M6×25 26 6
0170 30 38.0 1.0 25 M6×25 26 6
0184 40 48.0 1.0 25 M6×25 26 6
0199 50 60.0 1.0 25 M6×25 26 6
0095 65 76.0 1.0 32 M8×25 26 6
0108 75 89.0 1.0 32 M8×25 26 6
0112 100 114.0 1.0 32 M8×25 26 6
0127 125 140.0 2.0 32 M8×25 36 8
0131 150 165.0 2.0 32 M8×25 36 8
0146 200 216.0 2.0 32 M8×25 36 8
0165 250 267.0 2.0 32 M8×25 36 8

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
材質
表面処理
サイズ
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~20未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
13
18

1個

137( 151円 )

3日目

20~30未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
16
22

1個

107( 118円 )

3日目

20~30未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
20
26

1個

145( 160円 )

3日目

30~40未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
25
32

1個

126( 139円 )

3日目

70~80未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
65
76

1個

315( 347円 )

5日目

80~90未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
75
89

1個

320( 352円 )

5日目

100~200未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
100
114

1個

422( 464円 )

5日目

100~200未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
125
140

1個

582( 640円 )

5日目

100~200未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
150
165

1個

652( 717円 )

5日目

200~300未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
200
216

1個

1,343( 1,477円 )

5日目

200~300未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
250
267

1個

2,501( 2,751円 )

5日目

30~40未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
30
38

1個

161( 177円 )

3日目

40~50未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
40
48

1個

186( 205円 )

3日目

60~70未満
スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
50
60

1個

187( 206円 )

3日目

10~20未満
[ステンレス] ステンレス
なし
13
18

1個

592( 651円 )

5日目

20~30未満
[ステンレス] ステンレス
なし
16
22

1個

638( 702円 )

5日目

20~30未満
[ステンレス] ステンレス
なし
20
26

1個

615( 677円 )

4日目

30~40未満
[ステンレス] ステンレス
なし
25
32

1個

835( 919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70~80未満
[ステンレス] ステンレス
なし
65
76

1個

1,536( 1,690円 )

5日目

80~90未満
[ステンレス] ステンレス
なし
75
89

1個

1,403( 1,543円 )

6日目

100~200未満
[ステンレス] ステンレス
なし
100
114

1個

1,645( 1,810円 )

5日目

100~200未満
[ステンレス] ステンレス
なし
125
140

1個

3,660( 4,026円 )

6日目

100~200未満
[ステンレス] ステンレス
なし
150
165

1個

3,147( 3,462円 )

6日目

200~300未満
[ステンレス] ステンレス
なし
200
216

1個

3,798( 4,178円 )

5日目

200~300未満
[ステンレス] ステンレス
なし
250
267

1個

5,806( 6,387円 )

5日目

30~40未満
[ステンレス] ステンレス
なし
30
38

1個

898( 988円 )

5日目

40~50未満
[ステンレス] ステンレス
なし
40
48

1個

901( 991円 )

5日目

60~70未満
[ステンレス] ステンレス
なし
50
60

1個

1,077( 1,185円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VP管用の提灯式吊バンド。
【特長】
・VP30、VP40、VP50は、32幅もある。
【用途】
・VP管の配管に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

    吊配管金具 鉄SP吊タン無し

    吊配管金具 鉄SP吊タン無し

      吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン付

      吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン付

        吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)

        吊配管金具 デップ吊タン無し(SG/CU/SU)

          吊配管金具 組式SP吊タン無し

          吊配管金具 組式SP吊タン無し

            吊配管金具 TNF吊タン無し

            吊配管金具 TNF吊タン無し

              吊配管金具 鋳鉄用吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

              吊配管金具 鋳鉄用吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

                吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

                  吊配管金具 組式SP吊タン付

                  吊配管金具 組式SP吊タン付

                    吊配管金具 ウス用吊バンド

                    吊配管金具 ウス用吊バンド

                      吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                      吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                        吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン無し

                        吊配管金具 亜鉛鋼板SP吊タン無し

                          吊配管金具 ステンSP吊タン付/ステンSP吊ステンタン付

                          吊配管金具 ステンSP吊タン付/ステンSP吊ステンタン付

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 107円 986円 533円 270円 1,616円 326円 507円 213円 782円 552円 103円 486円 621円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目~   4日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド
                            適用管種類 VP管 スパイラルダクト管 スパイラルダクト管 - スパイラルダクト管 耐火二層管 排水鋳鉄管 SGP管 スパイラルダクト管 SU管 - スパイラルダクト管 スパイラルダクト管
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            吊配管金具 VP吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました