15A~50A
65A~100A
型番 | サイズコード | 色 | 適合バンド |
---|---|---|---|
A10475 | 0011 | ホワイト | 15A~50A |
A10477 | 0016 | グレー | |
A10480 | 0011 | アイボリー | |
A10481 | 0019 | ベージュ | |
A10476 | 0019 | ホワイト | 65A~100A |
A10478 | 0013 | グレー | |
A10482 | 0016 | ベージュ |
Loading...
PP立バンド用の取付け台座。
【特長】
・PP立バンド用の取付け台座。
・足との接続は硬質プラスチック用接着剤をご使用ください。
・切断はエンビカッターやノコギリをご使用ください。
A10476-0019で型番確定
樹脂バンド PP立用台座の型番A10476-0019のページです。
型番A10476-0019に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A10475-0011 |
A10477-0016 |
A10478-0013 |
A10480-0011 |
A10481-0019 |
A10482-0016 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | 適合バンドサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
205円 ( 226円 ) | 1個 | - | 4日目 | ホワイト | 15A~50A | |
222円 ( 244円 ) | 1個 | - | 4日目 | グレー | 15A~50A | |
292円 ( 321円 ) | 1個 | - | 4日目 | グレー | 65A~100A | |
219円 ( 241円 ) | 1個 | - | 4日目 | アイボリー | 15A~50A | |
205円 ( 226円 ) | 1個 | - | 4日目 | ベージュ | 15A~50A | |
292円 ( 321円 ) | 1個 | - | 4日目 | ベージュ | 65A~100A |