【特長】・可とう性と自立性をもったフレキ管です。・寸法合わせの難しい器具との接...
適用流体:給水・給湯・冷温水・冷却水
使用圧力:1.0MPa以下
使用温度:0~+90℃
一般配管用ステンレス鋼管とフレキ管が直接接続できる継手です。片側がZlok®接続、もう一方がソフレックス®AQ接続です。
Zlok®側を接続する際は、Zlok®の施工方法で行ってください。
薬液、油、下水、ガス、蒸気、エアー、中水、雨水、井水、河川水、および冷媒配管には使用できません。
型番 |
呼び径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
| 1個 | 4,572円(
5,029円
) | 3日目 | |
25
| 30個 | 6,399円(
7,039円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・可とう性と自立性をもったフレキ管です。
・寸法合わせの難しい器具との接続配管、狭所では曲げによるエルボ継手を省略した配管などが可能です。
・スパナ、モンキーレンチなどの従来工具と、フレキカッターおよび被覆カッターで容易に施工できます。
・フレキ管は耐久・耐食性に優れるステンレス鋼(SUS316L)を使用し、さらに軟質塩化ビニルで外面被覆を施しています。
・シール構造はダブルパッキンになっており、優れたシール性能を発揮します。
・しかも、Oリング材料には耐熱・耐薬品性に優れたフッ素ゴムを使用しています。
・ナットは緩み止め機構を有しています。
・フレキ管の外面被覆色は、ブルー・オレンジ・アイボリーの3色を揃えております。
・用途に応じてご使用ください。