(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モールドカップリングMSP型 プラグPF型

モールドカップリングMSP型 プラグPF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
336円
税込価格
370円

【特長】・金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。・ワンタッチ操作で使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小断面積(m㎡)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
19
10

1個

336( 370円 )

2日目

1/4
28
10

1個

336( 370円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
・ワンタッチ操作で使用できます。
・豊富な取付形状を標準化しています。
・従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールドカップリングMSP型 プラグPF型

モールドカップリングMSP型 プラグPF型

    モールドカップリングMSP型 プラグPL型

    モールドカップリングMSP型 プラグPL型

      モールドカップリングMSP型 ソケットSF型

      モールドカップリングMSP型 ソケットSF型

        モールドカップリングMSP型 ソケットSM型

        モールドカップリングMSP型 ソケットSM型

          金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

          金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

            金型カプラ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)

            金型カプラ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)

              金型カプラ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

              金型カプラ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                  金型カプラ 真ちゅう FKM SHL型(ホース取付用)

                  金型カプラ 真ちゅう FKM SHL型(ホース取付用)

                    KCシリーズプラグ PM型

                    KCシリーズプラグ PM型

                      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                        ソケット SN型(ブレードホース取付用)

                        ソケット SN型(ブレードホース取付用)

                          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

                            メーカー ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 336円 659円 1,167円 1,167円 324円 334円 284円 3,020円 1,898円 256円 495円 2,326円 1,639円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 メネジ オネジ メネジ オネジ めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ ホース取付用 ナット締込タイプ ホース取付用
                            使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油
                            本体材質 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真鍮(C3604) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            モールドカップリングMSP型 プラグPF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました