(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CE00FS-M5-BS-V
マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型 マイクロスーパーミニCE00ソケット FS

マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型 CE00FS-M5-BS-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です...

詳細情報を確認する

CE00FS-M5-BS-V の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材質
シール材質
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE00FS-M5-BS-V

[ステンレス] SUS304
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
10

1個

1,320( 1,452円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・ソケットには、バルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
・真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
・ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。

Loading...

CE00FS-M5-BS-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型の型番CE00FS-M5-BS-Vのページです。
型番CE00FS-M5-BS-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型

マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型

    Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

    Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 SUS316製

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 SUS316製

        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

        ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

          マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

          マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

            サニタリーカップSSP型 プラグ

            サニタリーカップSSP型 プラグ

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

                マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

                マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

                  CHS-MPカップリング

                  CHS-MPカップリング

                    クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSH

                    クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSH

                      ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                      ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                        クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSF

                        クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSF

                          SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                          SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                            メーカー ニューマシン SMC ニューマシン 日東工器 ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン 千代田通商 長堀工業 日東工器 長堀工業 SMC
                            通常価格 1,187円 878円 8,112円 1,111円 708円 1,553円 1,187円 290円 869円 2,697円 1,111円 853円 229円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目~   2日目~   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) ソケット プラグ
                            接続部の種類 メネジ めねじタイプ メネジ ホース取付用 - - メネジ メネジ ホース継手タイプ ホースニップル おねじ取付用 メネジ ナット締込タイプ
                            使用流体 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 圧縮空気 - 空気 空気 水 / 空気
                            ねじの種類 M(メートルねじ並目) Rc(管用テーパめねじ) - - - - - - - - Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) -

                            マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CE00FS-M5-BS-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体材質 シール材質 使用温度範囲
                            (℃)

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[銅合金] 真鍮(無電解ニッケルメッキ)[NBR] ニトリルゴム-20~80

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました