(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,187円 ~ 1,687円
税込価格
1,306円 ~ 1,856円

【特長】・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用 外形図1

CA00FS-M5/メネジ型

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用 外形図2

CA00FS-01/メネジ型

製品仕様

本体材質真鍮(ニッケルメッキ)
サイズM5・1/8"
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
0.98(10)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
1.47(15)

シール材質使用温度範囲

材質記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムN-20℃~+80℃標準
ふっ素ゴムV-15℃~+180℃

規格表

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用 規格表

選定サポート情報

製品形式の表示方法

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用 選定サポート

(1)接続 (2)形状 (3)サイズ (4)シール材質

型番リスト

型番
ねじの種類
ねじの呼び(inch)
ねじの呼び(M)
シール材質
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc(管用テーパめねじ)
1/8
-
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
10

1個

1,687( 1,856円 )

9日目

M(メートルねじ並目)
-
5
[NBR] ニトリルゴム
-20~80
10

1個

1,187( 1,306円 )

2日目

M(メートルねじ並目)
-
5
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
10

1個

1,540( 1,694円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
・本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
・ソケットには、バルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
・スペシャルオーダー半導体関連機器、理化学機器、医療機器等向けにオールステンレスも製造しています。
・パネル装着及び特殊用途向きも設計製作致します。
・いろいろな分野で採用されています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用

    マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

    マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 一般産業用

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 一般産業用

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 一般産業用

          マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型

          マイクロスーパーミニCE00型 ソケットFS型

            マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

            マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 一般産業用

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットNS型 一般産業用

                マイクロスーパーミニCE00型 プラグFP型

                マイクロスーパーミニCE00型 プラグFP型

                  マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                  マイクロスーパーミニCE00型 ソケットHS型

                    マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

                    マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

                      マイクロスーパーミニCE00型 ソケットMS型

                      マイクロスーパーミニCE00型 ソケットMS型

                        マイクロスーパーミニ CEOO型 プラグMP型

                        マイクロスーパーミニ CEOO型 プラグMP型

                          マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 一般産業用

                          マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 一般産業用

                            メーカー ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン
                            通常価格 1,187円 513円 771円 236円 1,187円 930円 870円 143円 708円 290円 710円 158円 270円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 メネジ 袋ナット式 オネジ オネジ メネジ ホース接続用 袋ナット式 メネジ - メネジ オネジ オネジ ホース接続用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) - 真鍮(ニッケルメッキ) 真鍮(ニッケルメッキ) - - 真鍮(ニッケルメッキ) - - 真鍮(ニッケルメッキ)

                            マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 一般産業用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました