(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:320SAN-N
スーパーチューブカップUNIC300型 ソケット スーパーチューブカップUNIC ソケット

スーパーチューブカップUNIC300型 ソケット 320SAN-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
728円
税込単価
801円

ホースバンド不要で、ウレタンホースが簡単に装着できるカプラです。【特長】・ホー...

詳細情報を確認する

320SAN-N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スーパーチューブカップUNIC300型 ソケット 外形図

製品仕様

  • 締付ナット型(軽量ポリウレタンホース専用)

製品仕様

本体材質鋼鉄(クロムメッキ)
サイズ注) φ5×φ8・φ6.5×φ10・φ8×φ12ホース用
取付形状袋ナット式(N)
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
1.47(15)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
2.0(20)

注)上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

シール材質記号使用温度範囲
ニトリルゴムN-20℃~+80℃

規格表

型番寸法(mm)質量
(g)
LDH1EH2d
310SAN56.625六角1915六角144.5101
320SAN58.525六角1917六角175110
330SAN61.525六角1920六角197122

使用例

●ウレタンホース取り付け方法

スーパーチューブカップUNIC300型 ソケット ウレタンホース取り付け方法

商品特長詳細

型番310SAN320SAN330SAN
最小断面積(mm2162038

型番リスト

型番
接続チューブ内径(mm)
接続チューブ外径(mm)
最小断面積(m㎡)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320SAN-N

6.5
10
20
10

1個

728( 801円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホースバンド不要で、ウレタンホースが簡単に装着できるカプラです。

【特長】
・ホースバンド不要、ウレタンホースが簡単に装着できます。
・ホースバンドの締付ねじが突出していないため、ホース移動中引掛けたりすることがありません。
・ホース接続部が抜けたり、漏れたりしません。
・コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
・ユニックタイプ(02型03型04型)と接続できます

カタログ

Loading...

320SAN-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーチューブカップUNIC300型 ソケットの型番320SAN-Nのページです。
型番320SAN-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーチューブカップUNIC300型 ソケット

スーパーチューブカップUNIC300型 ソケット

    スーパーチューブカップUNIC300型 プラグ

    スーパーチューブカップUNIC300型 プラグ

      モールドカップリングMSP型 プラグPF型

      モールドカップリングMSP型 プラグPF型

        ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

          YNLシリーズソケット SM型

          YNLシリーズソケット SM型

            マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

            マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

              コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

              コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

                ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

                ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

                  YNLシリーズソケット SF型

                  YNLシリーズソケット SF型

                    ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                    ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                      マルチ連結自在カップリング(取入 プラグ)

                      マルチ連結自在カップリング(取入 プラグ)

                        フリーラインカップ FR型

                        フリーラインカップ FR型

                          無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

                          無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

                            メーカー ニューマシン ニューマシン ニューマシン 日東工器 吉田工作所 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所 日東工器 エスコ ニューマシン 千代田通商
                            通常価格 688円 298円 336円 1,897円 842円 11,487円 1,516円 2,081円 789円 466円 2,900円 3,789円 1,618円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 マルチ 標準 ロータリ 標準 標準 分岐 分岐 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) オス・メス分岐 オス・メス分岐 プラグ(オス)
                            接続部の種類 袋ナット式 袋ナット式 メネジ ナット締込タイプ おねじタイプ おねじ取付用 ナット締込タイプ スナップリング固定型 めねじタイプ ナット締込タイプ プラグ - おねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 圧縮空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮 ステンレス(SUS304) 鋼SC(クロムメッキ) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 鋼SC(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮 アルミ(アルマイト処理) 銅合金

                            スーパーチューブカップUNIC300型 ソケットのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            エアーホースのジョイント
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/26
                            コンプレッサーからのジョイント取り付けが楽に出来商品も良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            310SAN-N
                            330SAN-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接続チューブ内径
                            (mm)
                            接続チューブ外径
                            (mm)
                            最小断面積
                            (m㎡)

                            688円

                            ( 757円 )
                            1個 -

                            2日目

                            105816

                            788円

                            ( 867円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1081238

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました