(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S251STH-9-V
サニタリーカップSSP型 ソケット サニタリーカップSSP ソケット

サニタリーカップSSP型 ソケット S251STH-9-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,405円
税込単価
3,746円

【特長】・SP型より大幅に流量アップしました。・SPZ型と互換性があります。・...

詳細情報を確認する

S251STH-9-V の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続部の種類
ねじの種類
ねじの呼び(inch)
シール材質
使用温度範囲(℃)
最小断面積(m㎡)
ホース接続外径寸法 C(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S251STH-9-V

[ホース取付用] ホース接続用
-
-
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
-15~180
29
9
10

1個

3,405( 3,746円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SP型より大幅に流量アップしました。
・SPZ型と互換性があります。
・分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
【用途】
・汎用型・金型冷却水継手 中低圧用(両路開閉式)。

S251STH-9-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリーカップSSP型 ソケットの型番S251STH-9-Vのページです。
型番S251STH-9-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリーカップSSP型 ソケット

サニタリーカップSSP型 ソケット

    ロータリ機能付パージ ナットプラグ

    ロータリ機能付パージ ナットプラグ

      オートカップSPZ型 プラグ

      オートカップSPZ型 プラグ

        オートカップSPZ型 ソケット

        オートカップSPZ型 ソケット

          サニタリーカップSSP型 プラグ

          サニタリーカップSSP型 プラグ

            スーパーフローカップDRSP型 ソケット

            スーパーフローカップDRSP型 ソケット

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

                SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                  クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSF

                  クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSF

                    チャージカップリング SPR型 プラグ

                    チャージカップリング SPR型 プラグ

                      樹脂継手プラグ ホース取付用

                      樹脂継手プラグ ホース取付用

                        CHSカップリング ニップル Hタイプ

                        CHSカップリング ニップル Hタイプ

                          クイックカップリング SH TYPE プラグ

                          クイックカップリング SH TYPE プラグ

                            メーカー ニューマシン アイ・フィールド ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン 日東工器 SMC 長堀工業 ニューマシン トラスコ中山 千代田通商 長堀工業
                            通常価格 2,960円 938円 728円 1,997円 1,553円 4,338円 762円 116円 853円 1,583円 157円 334円 10,565円
                            通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ ソケット プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ
                            使用流体 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 / 薬品 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 / 冷媒ガス・ヘリウムガス 空気 圧縮空気 水 / 不活性ガス / 溶断機用ガス
                            本体材質 真鍮 鋼鉄 - - 真鍮 SUS303 鋼鉄(クロムめっき) C3604 真鍮(クロムメッキ) 真鍮 ナイロン(PA) ニッケルめっき付鋼鉄 ステンレス(SUS304)
                            バルブ構造 両路開閉型 片路開閉型 両路開閉型 両路開閉型 両路開閉型 両路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 両路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 両路開閉型(エアレス型)

                            サニタリーカップSSP型 ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S251STF-03-V
                            S251STH-13.5-E
                            S251STH-13.5-V
                            S251STM-02-E
                            S251STM-02-V
                            S251STM-03-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接続部の種類 ねじの種類 ねじの呼び(inch) シール材質 使用温度範囲
                            (℃)
                            最小断面積
                            (m㎡)
                            ホース接続外径寸法 C
                            (mm)

                            3,135円

                            ( 3,449円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[めねじタイプ] メネジRc(管用テーパめねじ)3/8[フッ素ゴム] フッ素ゴム-15~18029-

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10[ホース取付用] ホース接続用--エチレンプロピレンゴム-10~1502913.5

                            3,444円

                            ( 3,788円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[ホース取付用] ホース接続用--[フッ素ゴム] フッ素ゴム-15~1802913.5

                            4,148円

                            ( 4,563円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[おねじタイプ] オネジR(管用テーパおねじ)1/4エチレンプロピレンゴム-10~15029-

                            3,108円

                            ( 3,419円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[おねじタイプ] オネジR(管用テーパおねじ)1/4[フッ素ゴム] フッ素ゴム-15~18029-

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10[おねじタイプ] オネジR(管用テーパおねじ)3/8エチレンプロピレンゴム-10~15029-

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました