(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイロックカップKSP700型 プラグ

ハイロックカップKSP700型 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,997円
税込単価
3,297円

【特長】・最高使用圧力68.6Mpa(700kgf/cm2)の超高圧用である。...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイロックカップKSP700型 プラグ 外形図1

製品仕様

本体材質特殊鋼(ニッケルメッキ)
サイズ3/8"
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
68.6(700)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
98(1,000)

シール材質使用温度範囲

材質記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムN-20℃~+80℃標準
ふっ素ゴムV-15℃~+180℃準標準

規格表

ハイロックカップKSP700型 プラグ 規格表

選定サポート情報

製品形式の表示方法

ハイロックカップKSP700型 プラグ 選定サポート

(1)接続 (2)シール材質

型番リスト

型番
シール材質
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP700-N

[NBR] ニトリルゴム
-20~80
10

1個

2,997( 3,297円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用圧力68.6Mpa(700kgf/cm2)の超高圧用である。
・ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
・バルブ構造はメタルタッチ方式を採用しています。
【用途】
・油圧工具専用。

カタログ

Loading...

KP700-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイロックカップKSP700型 プラグの型番KP700-Nのページです。
型番KP700-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイロックカップKSP700型 プラグ

ハイロックカップKSP700型 プラグ

    ハイロックカップKSP700型 ソケット

    ハイロックカップKSP700型 ソケット

      700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

      700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

        700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

        700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

          280カプラ 鋼鉄 ソケット

          280カプラ 鋼鉄 ソケット

            450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

            450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

              210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

              210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                  210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                  210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                    210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

                    210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

                      ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ オネジタイプ

                      ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ オネジタイプ

                        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

                          350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                          350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                            メーカー ニューマシン ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ジョプラックス 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,997円 3,597円 6,577円 5,777円 4,927円 2,689円 2,439円 1,239円 4,283円 3,509円 162円 3,891円 8,198円
                            通常出荷日 2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 メネジ オネジ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 オネジタイプ めねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルメッキ) 特殊鋼(ニッケルメッキ) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) - 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            ハイロックカップKSP700型 プラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内設備品付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            当社が所有するブラックホーク製油圧ポンプユニットのコネクタ劣化に伴い、置換部品として購入しました。平素付き合いのある商社に純正品の見積もり依頼をしたところ、非常に高価なパーツであり且つ入手に長い時間を要するとの事だったため、逡巡した結果、代替品を模索し仕様に適う(超高圧油圧70MPa対応可能、安価且つ入手性が良好)型番:KP700-Nの採用に至りました。幸い面長にも互換性があり、代品として有効に機能し助かりました。(リケンの商品には互換性がありませんでした)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました