【特長】・最高使用圧力68.6Mpa(700kgf/cm2)の超高圧用である。...
本体材質 | 特殊鋼(ニッケルメッキ) |
---|---|
サイズ | 3/8" |
最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 68.6(700) |
耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 98(1,000) |
シール材質 | 記号 | 使用温度範囲 |
---|---|---|
ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ |
ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ |
型番 | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | D | E | T | H | ||
KS700 | 59 | 30 | 15 | R 3/8 | 二面15 | 127 |
最小断面積:5.8mm2
Loading...
【特長】
・最高使用圧力68.6Mpa(700kgf/cm2)の超高圧用である。
・ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
・バルブ構造はメタルタッチ方式を採用しています。
【用途】
・油圧工具専用。
Loading...
KS700-Nで型番確定
ハイロックカップKSP700型 ソケットの型番KS700-Nのページです。
型番KS700-Nに関する仕様情報を記載しております。