(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P形スピードナット用ホルダー

P形スピードナット用ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,908円
税込単価
11,999円

【特長】・P形スピードナット用のホルダーです。・磁力があるホルダー先端にスピー...

詳細情報を確認する

型番

PSNホルダ-1.8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

P形ホルダー型番 適用スピードナットサイズNo.
PSNホルダー1.2 PSN-1.2
PSNホルダ-1.5 PSN-1.5
PSNホルダ-1.8 PSN-1.8
PSNホルダ-2 PSN-2
PSNホルダ-3 PSN-3
PSNホルダ-4 PSN-4
PSNホルダ-5 PSN-5
PSNホルダ-6 PSN-6
PSNホルダ-8 PSN-8

型番リスト

型番
適用サイズ 
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSNホルダ-1.8

PSN-1.8

1個

10,908( 11,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・P形スピードナット用のホルダーです。
・磁力があるホルダー先端にスピードナットをつけ、相手軸に挿入することが出来ます。

Loading...

PSNホルダ-1.8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

P形スピードナット用ホルダーの型番PSNホルダ-1.8のページです。
型番PSNホルダ-1.8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P形スピードナット用ホルダー

P形スピードナット用ホルダー

    CR形止め輪用ホルダー

    CR形止め輪用ホルダー

      クリセントホルダー

      クリセントホルダー

        E形止め輪 スタック

        E形止め輪 スタック

          ET-Hiホルダー

          ET-Hiホルダー

            プッシュナット用治具 大陽ステンレススプリング製

            プッシュナット用治具 大陽ステンレススプリング製

              U形止め輪 スタック

              U形止め輪 スタック

                U形止め輪(UTW)用 UTスタンド

                U形止め輪(UTW)用 UTスタンド

                  アセタール樹脂 E形止め輪

                  アセタール樹脂 E形止め輪

                    E形止め輪(Eリング) スタック

                    E形止め輪(Eリング) スタック

                      C形止め輪プライヤー

                      C形止め輪プライヤー

                        E型止め輪(Eリング)IWT

                        E型止め輪(Eリング)IWT

                          E型止め輪(Eリング)スタック 平和発條製

                          E型止め輪(Eリング)スタック 平和発條製

                            メーカー オチアイ オチアイ オチアイ 大陽ステンレススプリング オチアイ SUNCO オチアイ オチアイ SUNCO オチアイ オチアイ SUNCO SUNCO
                            通常価格 10,908円 13,642円 2,291円 3円 2,028円 26,422円 883円 54,540円 204円 7,419円 109,420円 3,819円 11,337円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   11日目   1日目~   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   10日目~  
                            種類 ホルダー ホルダー ホルダー ラジアル方向取付 ホルダー スナップリングプライヤー ラジアル方向取付 スタンド ラジアル方向取付 ラジアル方向取付 スナップリングプライヤー ラジアル方向取付 ラジアル方向取付

                            P形スピードナット用ホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました