【特長】・溝に接触する部分が多いため、E形止め輪に比べスラスト荷重が高くなりま...
外形図
外形図2
サイズNo. | 溝底r(最大) |
---|---|
-50以下 | 0.13 |
-62以上-100以下 | 0.25 |
-125以上-150以下 | 0.38 |
-175以上-200以下 | 0.51 |
サイズNo. | 軸径 | 止め輪 | 溝寸法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 板厚 | 外径 | 高さ | 溝径 | 溝幅 | ||||||
d1 | d | 公差 | t | 公差 | D(約) | b(約) | d2 | 公差 | m | 公差 | |
T5304-15 | 4~4.5 | 2.79 | ±0.08 | 0.6 | +0.1 -0.05 | Fig1 | 8 | 3.05 | ±0.1 | 0.75 | +0.15 0 |
T5304-18 | 4.5~5.5 | 3.56 | 0.6 | 10.16 | 9.14 | 3.76 | 0.75 | ||||
T5304-25 | 6~7 | 4.78 | 0.6 | 12.24 | 10.92 | 5.33 | ±0.13 | 0.75 | |||
T5304-31 | 7.5~8.5 | 6.35 | 0.6 | 14.94 | 13.11 | 6.91 | ±0.15 | 0.75 | |||
T5304-37 | 9~10.5 | 7.92 | ±0.1 | 0.9 | 17.27 | 15.09 | 8.41 | 1.05 | |||
T5304-43 | 11~12 | 9.53 | 0.9 | 19.1 | 16.76 | 9.91 | 1.05 | ||||
T5304-50 | 12~13 | 10.31 | 1 | 20.98 | 18.34 | 11.18 | ±0.2 | 1.15 | |||
T5304-62 | 15~17 | 12.7 | ±0.13 | 1 | 24.54 | 21.54 | 13.49 | 1.15 | |||
T5304-75 | 18~20 | 15.1 | 1.2 | 27.81 | 24.64 | 16.05 | 1.4 | +0.2 0 |
単位:mm
材質:ばね用鋼 硬さ:44~55HRC 表面処理:ACP(燐酸塩被膜)
15
|
4~4.5
|
3.05
|
4-4.5
| 10 | 1個 | 7円(
8円
) | 1日目 | |
18
|
4.5~5.5
|
3.76
|
4.5-5.5
| 10 | 25個 | 21円(
23円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
25
|
6~7
|
5.33
|
6-7
| 10 | 25個 | 75円(
83円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
31
|
7.5~8.5
|
6.91
|
7.5-8.5
| 10 | 25個 | 9円(
10円
) | 1日目 | |
37
|
9~10.5
|
8.41
|
9-10.5
| 10 | 25個 | 16円(
18円
) | 1日目 | |
43
|
11~12
|
9.91
|
11-12
| 10 | 25個 | 18円 10円 ( 11円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
12~13
|
11.18
|
12-13
| 10 | 25個 | 19円(
21円
) | 1日目 | |
62
|
15~17
|
13.49
|
15-17
| 10 | 25個 | 42円(
46円
) | 42日目 | |
75
|
18~20
|
16.05
|
18-20
| 10 | 25個 | 54円(
59円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・溝に接触する部分が多いため、E形止め輪に比べスラスト荷重が高くなります。
・ドライバーなどの工具で取り外しが出来ます。
あと4項目で型番確定