(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワージョイントねじソケット

ハイパワージョイントねじソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,937円
税込単価
3,231円

【特長】・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が...

詳細情報を確認する

型番

KHPMS-50A-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

おねじソケット:KHPMS(15~80)

ハイパワージョイントねじソケット 外形図1

めねじソケット:KHPFS(15~50)

ハイパワージョイントねじソケット 外形図2

製品仕様

  • 銀管・塩ビ管用
    ※塩ビ管とは硬質ポリ塩化ビニル管および水道用硬質ポリ塩化ビニル管を示します。
  • 材質:カラー(銅)、パッキン(NBR)、本体(可鍛鋳鉄)、ナット(可鍛鋳鉄)
  • 本体・ナットの表面処理
    水道用:エポキシ樹脂
    一般用:溶融亜鉛めっき

規格表

おねじソケット:KHPMS(15~80)

ハイパワージョイントねじソケット 規格表1

ナット寸法はソケットと共通です。呼び(A)65と80は鋼管用のみです。

めねじソケット:KHPFS(15~50)

ハイパワージョイントねじソケット 規格表2

ナット寸法はソケットと共通です。

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
接続ねじの種類
ねじの呼び
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHPMS-50A-W

60.50
R(管用テーパおねじ)
2B(50A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)

20個

2,937( 3,231円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
・ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
・ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
・ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
・但し、塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。

カタログ

Loading...

KHPMS-50A-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワージョイントねじソケットの型番KHPMS-50A-Wのページです。
型番KHPMS-50A-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパワージョイントねじソケット

ハイパワージョイントねじソケット

    ハイパワーロックねじソケット

    ハイパワーロックねじソケット

      ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

      ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

        ハイパワージョイントめねじチー

        ハイパワージョイントめねじチー

          ハイパワーロックめねじチー

          ハイパワーロックめねじチー

            ハイパワージョイントチー

            ハイパワージョイントチー

              ハイパワージョイント径違いめねじチー

              ハイパワージョイント径違いめねじチー

                ハイパワージョイントエルボ

                ハイパワージョイントエルボ

                  ハイパワーロックチー

                  ハイパワーロックチー

                    ハイパワーロックエルボ

                    ハイパワーロックエルボ

                      耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 アダプタ

                      耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 アダプタ

                        LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP

                        LAカップリング LA型 径違いおすアダプター RAP

                          LAカップリング LA型 おすアダプター AP

                          LAカップリング LA型 おすアダプター AP

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 イハラサイエンス リケン リケン
                            通常価格 2,937円 1,211円 937円 4,625円 2,052円 3,714円 2,566円 4,393円 3,113円 2,150円 2,072円 714円 931円
                            通常出荷日 9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   9日目   9日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ティー ティー ティー ティー エルボ ティー エルボ ストレート ストレート ストレート
                            接続種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ - 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ
                            材質 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 炭素鋼 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 7.0MPa以上 2.0MPa以下 2.0MPa以下

                            ハイパワージョイントねじソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました