管を切断しナットを締めることで容易に接続が可能。ハイパワージョイントはロックリ...
鋼管・塩ビ管用
流体温度
使用温度は、-10℃~+60℃(エポキシ樹脂コーティング継手の場合0℃~+40℃)です。塩ビ管・ポリエチレン管は、40℃以下でご使用ください。40℃を超えてのご使用は、塩ビ管・ポリエチレン管の高温での強度低下により、管の抜け出しや漏れの原因となりますので避けてください。60℃を超えてのご使用には、パッキンを別売の耐熱用に交換してご使用ください。
流体と最高使用圧力
流体 | 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) |
---|---|
水、空気、油(注) | 1.0(10.2) |
都市ガス、LPG | 0.3(3.1) |
(注)油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。法令(危険物等)が適用される配管の場合は、事前に関係所轄に使用の可否を確認してください。
耐熱パッキン("タイネツ"の黄色文字の印字あり)
一般用の溶融亜鉛めっき継手と鋼管接続の場合に限り、パッキンを耐熱用パッキンに交換することにより使用温度を80℃にすることができます。80℃を超えてのご使用は、パッキンが劣化し、漏れの原因となることがありますので避けてください。
呼び (A) | 端面~中心間寸法 | |
---|---|---|
X | (約)A | |
ハイパワージョイント | ||
15 | 50 | 56 |
20 | 55 | 61 |
25 | 60 | 68 |
32 | 65 | 73 |
40 | 70 | 78 |
50 | 75 | 83.5 |
65 | 85 | 94.5 |
80 | 95 | 104.5 |
ナット寸法はソケットと共通です。呼び(A)65と80は、鋼管用のみです。
Loading...
管を切断しナットを締めることで容易に接続が可能。ハイパワージョイントはロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できます(抜け止めは別途必要)。