(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLHPFT-15A-W
ハイパワーロックめねじチー ハイパワーロックメネジチー

ハイパワーロックめねじチー SLHPFT-15A-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

【特長】・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が...

詳細情報を確認する

型番

SLHPFT-15A-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SLHPFT-15A-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイパワーロックめねじチー 外形図

製品仕様

鋼管・塩ビ管・ポリ管用
【塩ビ管とは硬質ポリ塩化ビニル管及び水道用硬質ポリ塩化ビニル管を示します。ポリ管とは水道用ポリエチレン二層管(1種)を示します。】

流体温度

使用温度は、-10℃~+60℃(エポキシ樹脂コーティング継手の場合0℃~+40℃)です。硬質ポリ塩化ビニル管及び水道用硬質ポリ塩化ビニル管・水道用ポリエチレン二層管(1種)は、40℃以下でご使用ください。40℃を超えてのご使用は、硬質ポリ塩化ビニル管及び水道用硬質ポリ塩化ビニル管・水道用ポリエチレンニ層管(1種)の高温での強度低下により、管の抜け出しや漏れの原因となりますので避けてください。60℃を超えてのご使用には、パッキンを別売の耐熱用に交換してご使用ください。

流体と最高使用圧力

流体最高使用圧力MPa
水、空気、油(注1)1.0(注3)
都市ガス、LPG(注2)0.3

(注1)油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。法令(危険物等)が適用される配管の場合は、事前に関係所轄に使用の可否を確認してください。
(注2)都市ガス、LPGに使用できるのは、ハイパワーロックで、鋼管との接続となります。
(注3)水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa

耐熱パッキン("タイネツ"の黄色文字の印字あり)

一般用の溶融亜鉛めっき継手と鋼管接続の場合に限り、パッキンを耐熱用パッキンに交換することにより使用温度を80℃にすることができます。80℃を超えてのご使用は、パッキンが劣化し、漏れの原因となることがありますので避けてください。

規格表

呼び
(A)
管用ねじ
D
端面~中心間寸法
BX(約)A
ハイパワーロック
15Rc1/2304048.5
20Rc3/4354048.5
25Rc1404555.5
32Rc1 1/4455060.5
40Rc1 1/2505565.5
50Rc2606070.5
65Rc2 1/2708092.5
80Rc3808597.5

ナット寸法はソケットと共通です。呼び(A)65と80は、鋼管用のみです。

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
ねじの呼び
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLHPFT-15A-W

21.70
1/2B(15A)
溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)

1個

2,250( 2,475円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
・ハイパワーロックはロックリングの刃が管にくい込んで、強固な接続を行います。
・ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
・但し、塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。

カタログ

Loading...

SLHPFT-15A-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーロックめねじチーの型番SLHPFT-15A-Wのページです。
型番SLHPFT-15A-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパワーロックめねじチー

ハイパワーロックめねじチー

    ハイパワーロックねじソケット

    ハイパワーロックねじソケット

      ハイパワージョイントねじソケット

      ハイパワージョイントねじソケット

        ソケット ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)

        ソケット ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)

          ハイパワーロックチー

          ハイパワーロックチー

            ハイパワーロック径違いめねじチー

            ハイパワーロック径違いめねじチー

              ハイパワーロックエルボ

              ハイパワーロックエルボ

                ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

                ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

                  ハイパワージョイントエルボ

                  ハイパワージョイントエルボ

                    CKMAジョイント ソケット

                    CKMAジョイント ソケット

                      ハイパワージョイント径違いめねじチー

                      ハイパワージョイント径違いめねじチー

                        CKMAジョイント メスアダプター

                        CKMAジョイント メスアダプター

                          CKMAジョイント 径違いソケット

                          CKMAジョイント 径違いソケット

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 シーケー金属 日立金属 シーケー金属 シーケー金属
                            通常価格 2,052円 1,211円 2,937円 1,965円 3,113円 2,472円 2,150円 937円 4,393円 1,268円 2,566円 1,131円 2,419円
                            通常出荷日 3日目   3日目   9日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   9日目   4日目   4日目  
                            種類 ティー ストレート ストレート ストレート ティー ティー エルボ ストレート エルボ ストレート ティー ストレート ストレート
                            接続種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 異径
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ
                            接続ねじの種類 Rc(管用テーパめねじ) - - - - Rc(管用テーパめねじ) - - - - Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) -
                            材質 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05

                            ハイパワーロックめねじチーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLHPFT-15A-EF
                            SLHPFT-20A-EF
                            SLHPFT-20A-W
                            SLHPFT-25A-EF
                            SLHPFT-25A-W
                            SLHPFT-32A-EF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (mm)
                            ねじの呼び 表面処理

                            2,052円

                            ( 2,257円 )
                            1個 -

                            3日目

                            21.701/2B(15A)エポキシ樹脂(型番記号/-EF)

                            2,573円

                            ( 2,830円 )
                            1個 -

                            3日目

                            27.23/4B(20A)エポキシ樹脂(型番記号/-EF)

                            2,923円

                            ( 3,215円 )
                            1個 -

                            3日目

                            27.23/4B(20A)溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)

                            3,526円

                            ( 3,879円 )
                            1個 -

                            3日目

                            341B(25A)エポキシ樹脂(型番記号/-EF)

                            3,683円

                            ( 4,051円 )
                            1個 -

                            3日目

                            341B(25A)溶融亜鉛めっき(型番記号/-W)

                            4,504円

                            ( 4,954円 )
                            1個 -

                            3日目

                            42.71 1/4B(32A)エポキシ樹脂(型番記号/-EF)

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました