ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
型番 |
適用管外径(φ) |
ねじの呼び |
適用管外径 呼び | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15.88
|
1/2B(15A)
|
13Su
| 1個 | 1,712円(
1,883円
) | 3日目 | |
22.22
|
1/2B(15A)
|
20Su
| 1個 | 2,127円(
2,340円
) | 3日目 | |
22.22
|
3/4B(20A)
|
20Su
| 1個 | 2,127円(
2,340円
) | 3日目 | |
28.58
|
1B(25A)
|
25Su
| 1個 | 3,325円(
3,658円
) | 3日目 |
Loading...
ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
【特長】
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持・固定が容易です。