(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZLSP-20X40
ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管 ステンレスハイカンヨウメカツギテナットツキタンカン

ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管 ZLSP-20X40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,774円
税込単価
1,951円

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    SUS304相当
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 適用管材質:
    ステンレス
  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品種類:
    短管
  • 使用温度範囲Min(℃):
    0
  • 使用温度範囲Max(℃):
    100

ZLSP-20X40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管 外形図

製品仕様

  • 標準品・特殊品(蒸気還管、高温水用)兼用
  • ナット形状は、呼び方13~25Suは六角、呼び方30~60Suは八角です。

規格表

ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管 規格表

型番リスト

型番
適用管外径(φ)
適用管外径 呼び
L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZLSP-20X40

22.22
20Su
40

1個

1,774( 1,951円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
【特長】
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持・固定が容易です。

カタログ

ZLSP-20X40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管の型番ZLSP-20X40のページです。
型番ZLSP-20X40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管

ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管

    ステンレス配管用 メカニカル継手 T

    ステンレス配管用 メカニカル継手 T

      ステンレス配管用 メカニカル継手 おすアダプター

      ステンレス配管用 メカニカル継手 おすアダプター

        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ユニオンソケットEGUS

        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ユニオンソケットEGUS

          ステンレス配管用 メカニカル継手 おねじ付エルボ

          ステンレス配管用 メカニカル継手 おねじ付エルボ

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付メスアダ直管

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付メスアダ直管

              ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすパイプ溶接コネクタ DCB

              ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすパイプ溶接コネクタ DCB

                コマ・サスフィット 3方径違いチーズ RT

                コマ・サスフィット 3方径違いチーズ RT

                  ステンレス配管用 メカニカル継手 ソケット

                  ステンレス配管用 メカニカル継手 ソケット

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付90°エルボJ型

                      ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすパイプ溶接コネクタ MDCB

                      ダブルフェルールタイプチューブ継手 おすパイプ溶接コネクタ MDCB

                        ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボ

                        ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボ

                          ステンレス配管用 メカニカル継手 ブッシング

                          ステンレス配管用 メカニカル継手 ブッシング

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 ベンカンジャパン 日立金属 ベンカンジャパン イハラサイエンス リケン 日立金属 ベンカンジャパン イハラサイエンス 日立金属 日立金属
                            通常価格 1,567円 2,507円 1,764円 7,649円 2,465円 2,949円 1,466円 3,469円 1,345円 2,585円 3,780円 2,598円 2,611円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   7日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   9日目  
                            本体材質 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304 SUS304相当 SUS304 ステンレス SCS13 SUS304相当 SUS304 ステンレス SUS304相当 SUS304相当
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 - 1 1
                            適用管材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            ステンレス配管用 メカニカル継手 ナット付き短管のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZLSP-13X50
                            ZLSP-20X30
                            ZLSP-20X50
                            ZLSP-25X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径
                            (φ)
                            適用管外径 呼び L1
                            (mm)

                            1,567円

                            ( 1,724円 )
                            1個 -

                            9日目

                            15.8813Su50

                            1,774円

                            ( 1,951円 )
                            1個 -

                            9日目

                            22.2220Su30

                            1,774円

                            ( 1,951円 )
                            1個 -

                            9日目

                            22.2220Su50

                            2,098円

                            ( 2,308円 )
                            1個 -

                            9日目

                            28.5825Su50

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました