(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACエコライン

TACエコライン
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

補強コード入りで許容圧力0.5MPaの耐圧性能を持つ脱塩ビ樹脂ホース。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

食品用途に使用可能なTACエコライン

食品衛生法適合

食品衛生法適合

  • 熱湯洗浄で95%エタノール洗浄が可能。
  • ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がない(焼却灰分は0.1%以下)。
  • 半透明で輸送物の確認が可能。
  • 柔軟性があり、楽に作業可能。
  • 食品衛生法厚生労働省告示201号に適合(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験ヘプタンの項目は除外しています)。

製品仕様

呼び径内径
mm
外径
mm
ピッチ
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{kgf/cm2
許容曲げ
半径
mm
25{1}25.436.77.8350500.5{5.1}120
32{1 1/4}32.044.08.8445150
38{1 1/2}38.051.09.3580210
50{2}50.865.210.2800240
65{2 1/2}63.580.514.0110020・50330
75{3}76.295.515.01530390
流体水・温水、食品、薬品(純水含む)
材質脱塩ビ
温度0度 ~ 50度
機能・食品衛生法適合
・耐摩耗性有り
・耐薬品性有り
・透明性有り(半透明)
・低臭
・焼却可能
・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm2)

注意・禁止事項

  • 油分が含まれる食品や液体の輸送には適しておりません。
  • 熱湯洗浄熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間3分以内の条件で行ってください。
  • 使用温度範囲は0~50℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。
  • 屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

型番リスト

型番
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
36.7
25
1
1 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

150
44
32
1 1/4
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

210
51
38
1 1/2
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

240
65.2
50
2
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

330
80.5
65
2 1/2
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

390
95.5
75
3
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

補強コード入りで許容圧力0.5MPaの耐圧性能を持つ脱塩ビ樹脂ホース。
【特長】
・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
・熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的。
・ホース使用後、焼却可能で有害ガスの発生無し(焼却灰分は0.1%以下)。
・半透明で輸送物の確認が可能。柔軟性があり、作業が容易。
・補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能。
【用途】
・清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水、その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。
・その他一般の吸排水用(※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けること)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACエコライン

TACエコライン

    TAC SD-C耐熱食品

    TAC SD-C耐熱食品

      TACヘランエース

      TACヘランエース

        耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

        耐摩耗用ホース TACヘラントーメイ

          耐摩耗用ホース TACヘラン

          耐摩耗用ホース TACヘラン

            TACエコSD-AS

            TACエコSD-AS

              食品用ホース TAC SD-C

              食品用ホース TAC SD-C

                TACエコSD-C

                TACエコSD-C

                  クリスタルホース E型

                  クリスタルホース E型

                    一般サクション・デリバリー用ホース ラインエース

                    一般サクション・デリバリー用ホース ラインエース

                      TACクリーン排出

                      TACクリーン排出

                        TACエコライン耐熱耐油

                        TACエコライン耐熱耐油

                          ハイプラスホース HWT

                          ハイプラスホース HWT

                            メーカー 東拓工業 東拓工業 東拓工業 東拓工業 東拓工業 東拓工業 東拓工業 東拓工業 タイガースポリマー 東拓工業 東拓工業 東拓工業 ニッタ化工品
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 1,802円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   40日目   5日目~   6日目   4日目~   6日目~   6日目   5日目   6日目   5日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用流体/用途 水 / 粉体 / 食品 水 / 食品 粉体 / 粒体 粉体 / セメント / 粒体 水 / 粉体 / 食品 / セメント / 粒体 水 / 薬品 / 粉体 / 食品 水 / 食品 / 油 水 / 食品 粉体 水 / 粉体 / 食品 / 油
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            ホース材質 ポリプロピレン・オレフィン系エラストマー 食品用軟質・硬質PVC 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+補強繊維+アース線 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂+PVC+アース線 耐摩耗性ゴム+硬質PVC 特殊静電気防止配合エラストマー・ポリプロピレン 食品用軟質・硬質PVC 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン 軟質PVC+硬質PVC 軟質・硬質PVC 軟質・硬質PVC ポリプロピレン・オレフィン系エラストマー 塩化ビニール
                            半透明 乳白 透明 透明 半透明 半透明 透明 オレンジ 半透明 透明(有色含む)
                            カットサービス対応 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし あり あり

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト