(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラルワイヤーバンド

スパイラルワイヤーバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,223円 ~ 3,053円
税込価格
1,345円 ~ 3,358円

ホースバンド。【特長】・ダクトホースの接続に使用。【用途】・ダクトホースを金具...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

スパイラルワイヤーバンド

製品仕様

  • SUS製の場合はネジ部の頭はマイナス頭。
  • 締め付けすぎるとホースがやぶれる場合があるので注意。
  • 推奨締め付けトルク直径32~75mm:2.0N・m、直径90~550mm:3.0N・m。

規格表

(mm)
呼称ホースサイズバンド径線径適用品種
SY323237-322.6 ダクトホースφ32、ダクトカフスφ32
SY383846-382.6 ダクトホースφ38、ダクトカフスφ38
SY505060-512.6 ダクトホースφ50、ダクトカフスφ50
※SY606067-582.6 ダクトホースφ65、TACSD-Aφ60
SY656572-632.6 ダクトホースφ65、ダクトカフスφ65
SY757585-762.6 ダクトホースφ75、ダクトカフスφ75
SY909098-883.0 ダクトホースφ90、ダクトカフスφ90
SY100100117-973.0 ダクトホースφ100、ダクトカフスφ100
SY117117121-1013.0 TACダクトアルミφ117、TACダクトEEφ115
SY125125135-1193.0 ダクトホースφ125、ダクトカフスφ125
SY150150160-1463.0 ダクトホースφ150、ダクトカフスφ150
※SY165165180-1613.0 ダクトホースφ165
SY175175190-1713.0 ダクトホースφ175、ダクトカフスφ175
SY200200217-1973.0 ダクトホースφ200、ダクトカフスφ200
SY225225240-2203.0 ダクトホースφ225
SY250250267-2473.0 ダクトホースφ250
SY275275291-2713.0 ダクトホースφ275
SY300300315-2963.0 ダクトホースφ300
SY350350367-3483.0 ダクトホースφ350
SY400400417-3983.0 ダクトホースφ400
SY450450467-4483.0 ダクトホースφ450
SY500500517-4983.0 ダクトホースφ500
※SY550550565-5463.0 ダクトホースφ550
※φ60はSUS製のみ、φ165、φ550は鉄製のみとなります。

型番リスト

型番
バンド径/使用範囲(Min)(mm)
バンド径/使用範囲(Max)(mm)
材質
適合ホースサイズ
呼称
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
247
267
[スチール] SS
250
SY250
10

1個

1,223( 1,345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

296
315
[スチール] SS
300
SY300
10

1個

1,408( 1,549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

247
267
[ステンレス] SUS
250
SY250
10

1個

2,616( 2,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

296
315
[ステンレス] SUS
300
SY300
10

1個

3,053( 3,358円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホースバンド。
【特長】
・ダクトホースの接続に使用。
【用途】
・ダクトホースを金具、配管等に接続する際に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルワイヤーバンド

スパイラルワイヤーバンド

    トータクパワーバンド

    トータクパワーバンド

      SYバンド(B-SY)

      SYバンド(B-SY)

        LSバンド(左巻き用)

        LSバンド(左巻き用)

          ホースバンド スパイラルタイプ

          ホースバンド スパイラルタイプ

            ホースバンド 安全キャップ付タイプ

            ホースバンド 安全キャップ付タイプ

              ABAバンド

              ABAバンド

                ホースバンド 手締めタイプ

                ホースバンド 手締めタイプ

                  ABAバンド(B-ABA)

                  ABAバンド(B-ABA)

                    SYバンド(右巻き用)

                    SYバンド(右巻き用)

                      ホースバンド スタンダードタイプ

                      ホースバンド スタンダードタイプ

                        エル・パワーバンド(左巻き用)

                        エル・パワーバンド(左巻き用)

                          ホースクランプ(オールステンレス)

                          ホースクランプ(オールステンレス)

                            メーカー 東拓工業 東拓工業 カナフレックスコーポレーション タイガースポリマー ミスミ ミスミ タイガースポリマー ミスミ カナフレックスコーポレーション タイガースポリマー ミスミ タイガースポリマー エスコ
                            通常価格 1,223円 2,624円 407円 523円 1,370円 210円 779円 510円 271円 523円 230円 2,238円 299円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目  
                            種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定

                            スパイラルワイヤーバンドのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ダクトの接続
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/13
                            納期・価格とも大満足です。
                            へたな商社通して購入するより
                            とても楽だし、早く手に入ります。
                            価格もむしろ安いくらいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダクトの固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/03
                            ダクトの固定に使用しました。

                            納期・価格、早くて安いとおもいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホースクランプ
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/26
                            ホースの接合に使用。
                            反対側が線状になっているので圧着率が心配でしたがしっかり締まり満足。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました